내부에서 외부까지 보다 나은 칠러
새로운 Low-GWP 냉매 요건뿐만 아니라 에너지 효율에 대한 새로운 요구, 현지 규제 및 LEED와 같은 표준 때문에 지속적인 칠러 설계 혁신이 요구되고 있습니다.
늘어나는 인구와 편의 수준 그리고 IT 기술의 깊숙한 침투는 전력망을 압박하고 전체적인 에너지 소비를 증가시키고 있습니다.
신규 설비뿐만 아니라 설비 개보수 용도의 차세대 칠러 및 HVAC는 새로운 표준을 충족하도록 설계됩니다. A/C 시장에서의 혁명은 새로운 기회를 제공합니다. 점점 복잡해지는 HVAC 시장의 요구를 충족하기 위해 댄포스의 광범위한 부품 제품군은 개발 및 운영 비용에서 서비스 및 유지보수에 이르는 칠러 시스템의 수명 주기 내내 기능적인 이점과 절약을 제공합니다.
댄포스는 스크롤, 원심식 또는 스크류 기술을 활용하여 공냉식/수냉식 칠러의 이러한 요구사항을 충족하기 위해 각기 다른 옵션을 제공할 수 있으며 댄포스의 전문가 팀을 통해 탁월한 기술 지원 또한 제공할 수 있습니다. 압축기는 2중 또는 3중으로 구성하거나 인버터 또는 Turbocor 기술을 활용하여 구성할 수 있습니다. 댄포스는 댄포스의 전자식 팽창 밸브, 제어기 및 센서를 활용하여 다양한 작동 조건에 신속히 반응하는 고효율 공조 시스템에 적합한 솔루션을 공급할 수 있고 이를 통해 일관된 사용자 편의성이 보장됩니다.

연구 사례
댄포스 제품 및 솔루션은 칠러 시스템의 최대 70%를 차지하며 각종 산업 및 건물 유형의 OEM 업체, 컨설팅 엔지니어 및 건물 소유주에 다양한 이점을 제공합니다. 여기에서 사례를 둘러보십시오.
기능 및 장점
경험이 풍부한 공조 전문가 지원을 통해 일원화된 지원
뛰어난 에너지 효율
친환경 Low-GWP 냉매에 최적화된 제품
설치 비용 감소와 짧은 투자 회수 기간
전 세계에 걸친 전담 기술 및 고객 서비스
친환경(Eco) 라벨 옵션

더 자세한 칠러 정보를 원하십니까?
댄포스 제품 및 솔루션을 통해 수냉식 및 공냉식 칠러를 구축하면 에너지 효율을 최적화할 수 있고 개발 시간을 단축할 수 있으며 다양한 칠러 플랫폼 유형 및 그 용도에 알맞은 믿을 수 있는 성능을 확보할 수 있습니다.


오일 프리 압축기, 장기간 작동에도 일관된 성능 유지
댄포스는 장기간 작동이 댄포스 Turbocor® 압축기의 성능에 어떤 영향을 미치는지에 관한 연구를 수행했습니다. 그 결과, 오일 프리 자석 베어링 압축기가 10년간의 장기간 작동 후에도 일관된 성능을 유지하는 것으로 나타났습니다.
댄포스로 문의
자세한 정보는 댄포스로 문의하십시오.
학습 프로그램

칠러 교육 프로그램
HVACR: 칠러 교육 프로그램은 칠러 애플리케이션 및 관련 솔루션에 대한 이해도를 높이도록 설계되어 있습니다. 시작할 준비가 되셨습니까?
관련 제품
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동용 압력 스위치 및 온도 조절기압력 스위치 및 온도 조절기 제품 범위는 다양한 냉동 및 공조 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 압력 스위치 및 온도 조절기는 다음과 같은 2가지 범주로 나뉩니다. KP는 표준형이고 RT는 헤비듀티 용도입니다. 이 스위치는 불화계 냉매뿐만 아니라 암모니아용으로도 제공 가능합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동 온도 센서냉동 온도 센서는 공조 애플리케이션뿐만 아니라 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에도 사용됩니다. Pt 1000 센서 소자는 DIN/IES 751 클래스 B 요구사항을 충족하고 관련 규정에 따른 정확하고 믿을 수 있는 온도 신호, 안전 및 데이터 기록을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }마이크로채널 열교환기MCHE 표준 제품으로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 최소한의 냉매로 자원과 에너지 효율을 결합하는 마이크로채널 열교환기 응축기를 도입함으로써 더 경제적이고 친환경적인 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다. 댄포스의 표준 제품 중 하나를 선정할 수도 있고 언제든지 원하는 수량만큼 그리고 크기와 관계없이 응축기를 직접 구매할 수도 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }냉동 압력 트랜스미터냉동 압력 트랜스미터는 상용 공조와 상업 및 산업 냉동 애플리케이션에 사용됩니다. 스테인리스강 재질로 되어 있어 불화계 및 천연 냉매와 호환 가능하고 소프트 씰이 없는 레이저 용접으로 수십 년간의 밀폐력을 보장합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }압축기 및 응축기 제어기댄포스는 식품 리테일, 소형 시스템뿐만 아니라 대형 파워 팩에서 사용할 수 있는 다양한 압축기 및 응축기 용량 제어장치를 제공합니다.
사례 연구
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...
뉴스
곧 게시 예정...
곧 게시 예정...