자동차 제조 시설은 생산 라인에서 도장 부스 및 가연성 액체 보관실뿐만 아니라 사무실, 서버실에 이르기까지 매우 복잡하고 위험 수준이 각기 다른 다양한 영역으로 구성되어 있습니다. 따라서 자동차 제조 시설에는 화재로부터 인력과 장비를 모두 보호하고 화재 발생 시 신속히 작동하는 믿을 수 있고 안전한 소방 시스템을 반드시 설치해야 합니다. 댄포스는 수년간의 연구와 테스트를 거쳐 고압 미분무를 기반으로 한 소방 시스템을 개발했으며 이러한 방식은 자동차 제조 시설의 모든 영역을 화재로부터 보호하기에 이상적입니다.
지능적인 물 사용
SEM-SAFE®는 노즐을 통해 배출된 미세 액적을 화재 발생 구역에 분사하는 고압 미분무 소방 시스템입니다. 이 시스템은 고압 모듈식 펌프 장치, 섹션 밸브, 배관 및 미분무 노즐로 구성됩니다.
추가적인 화재 안전
SEM-SAFE® 고압 미분무 기술을 사용하면 자동차 공장의 모든 영역을 보호할 수 있습니다.
주요 제조 영역:
- 도장 부스
- 풍동
- 엔진 테스트실
- 연구개발 센터
- 환경 테스트실
- 가연성 액체 보관실
- 청각 테스트실
기타 영역:
- 서버실
- 제어 및 모니터링실
- 사무실 및 회의실
- 복도
- 구내식당
- 변환기
- 발전기
지능적인 물 사용
SEM-SAFE® 고압 미분무는 화재가 감지된 영역 근처에서 신속히 작동합니다. 이 시스템은 신속히 화재를 진압하고 효과적으로 방사열을 차단하므로 구조적 손상이 방지되어 화염이 확대되지 않습니다. 소방대원이 도착할 때까지 화재를 계속 통제합니다.
SEM-SAFE®로 영업 중단 최소화
SEM-SAFE® 고압 미분무 소방 기술은 물 사용량이 적고 높은 수준의 분무를 발생시킵니다. 이는 미분무가 서버실과 같이 매우 민감한 장비에 손상을 주지 않음을 의미합니다. 물로 인한 2차 피해가 최소로 유지되기 때문에 중지시간을 상당히 줄일 수 있습니다. 또한 이 시스템은 공장 내 다른 모든 설비와 통합하기에 용이하고 경량형입니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.