콜드 체인 운송의 에너지 최적화
온도 제어 물류는 식품, 음료 및 의약품 등의 수확 또는 생산 단계에서부터 상태를 보존하여 안전하게 소비자에게 전달하기 위해 냉장 컨테이너 또는 리퍼를 사용해야 합니다. 댄포스 AC 드라이브의 신뢰성 및 시스템 전반의 개선된 열역학적 효율은 리퍼 뿐만 아니라 냉장실, 식품 가공 공장, 식품 소매점 및 전체 콜드 체인망에 걸쳐 위생적인 제어 환경을 보장합니다.
운송 냉장에서의 제품 상태 최적화
리퍼, 트럭, 트레일러, 기차, 버스 및 배와 같은 다양한 냉장 운송 방식이 있습니다. AC 드라이브는 제품을 최상의 상태로 유지하는 애플리케이션을 제어합니다. 이러한 드라이브는 에너지 사용을 최적화하고 컴포넌트 마모를 줄여 총소유비용을 최소화할 수 있도록 수요에 따라 출력을 조절합니다.
다양한 냉장 전용 기능을 통해 비용 및 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 주변 온도가 낮은 밤이나 겨울 같은 조건에서 VLT® Refrigeration Drive가 압축기와 팬을 '슬립 모드'로 자동 전환시킵니다. 실외 온도를 고려하여 최적의 온도를 유지합니다. 주변 온도의 상승을 감지하면 드라이브가 반응하여 애플리케이션을 재가동시킵니다. 제어 냉장은 상당히 작은 전력을 사용하여 운송 연료비 및 배기가스 수준을 낮추는 데 기여합니다. 부패하기 쉬운 물건을 운송할 때는 안전성이 중요합니다. 댄포스의 AC 드라이브는 저전력 상황에서도 압축기와 팬이 계속 작동하도록 합니다.
단독형 및 OEM 전용 맞춤형 드라이브는 냉장 시스템의 안전성 및 COP를 대폭 개선하고 총소유비용을 낮춥니다.