지속적인 운영을 지원합니다
화학 산업에서는 쉬지 않고 설비를 가동하는 것이 중요합니다. 따라서 가장 험한 환경에서도 예기치 않은 휴지시간 없이 언제나 신뢰할 수 있게 작업이 계속되어야 합니다. 댄포스 드라이브는 최고 품질의 AC 드라이브를 통해 바로 이러한 요건을 충족시켜 지속적인 운영을 지원합니다.

고품질 드라이브로 가동되는 고품격 화학 설비
화학 설비를 최대한 가동하려면 드라이브가 최대 성능을 내야 합니다. 수십년간 축적된 업계 노하우로 설계된 고품질 AC 드라이브는 동급 최고의 신뢰성과 견고함을 제공합니다. 이 드라이브로 업계를 선도하는 에너지 효율로 총 보유 비용을 절감할 수 있으며 세계 기후 협약 목표를 달성하는데 긍정적인 효과를 줄 수 있습니다. 또한 상태 기반의 예방적 모니터링 기능이 드라이브에 내장되어 있어 시스템에 향후 조치를 취하는데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 그리고 모든 모터 또는 시스템과 호환되어, 여러분의 설비에 가장 최적화된 시스템을 자유롭게 구축할 수 있습니다. 댄포스의 AC 드라이브를 선택하시고 설비 운영을 지속시키십시오.

댄포스 드라이브가 어떻게 지속적인 운영을 지원할까요
화학 산업에 필요한 요건을 만족하기 위해, 저희 AC 드라이브는 더 높은 성능과 더 낮은 운영비를 확보하기 위해 네 가지 영역에 초점을 맞추고 있습니다.

신뢰성 및 견고함
화학 설비의 환경은 험하다고 할 수 있습니다. 어그레시브 가스로 구성품이 손상될 수도 있고 냉각 공기 오염으로 PCB 트랙과 도어 씰이 분리될 수도 있습니다. 따라서 이러한 화학 생산 공정에서 드라이브가 신뢰성있으며 내구성을 유지하는 것이 무엇보다 중요합니다. 그렇기 때문에 저희의 모든 드라이브는 컨포멀 코팅 회로 기판을 최소한의 표준으로 갖추고 있으며, 옵션으로 강화 컨포멀 코팅, 높은 IP 등급이 준비되어 있고, 모두 ATEX를 준수하고 최대 50 °C의 높은 주변 온도를 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

에너지 효율
댄포스의 AC 드라이브는 모두 에너지 효율이 높아 설비의 ROI를 높이고 총 소유비용을 절감할 수 있습니다. 탁월한 백 채널 냉각 성능으로 에어 컨디셔닝을 덜 해도 되며, 에너지 소비를 낮춰주고 애플리케이션 마모를 덜어주는 스마트 도구도 있습니다. 또한 출력 밀도가 높아 더 큰 용량의 드라이브를 사용할 필요가 없으며, 그와 동시에 에너지 소비량도 절감할 수 있습니다.

더욱 간편하고 더욱 비용 효율적인 시스템
댄포스의 드라이브는 모터 연결에 출력 필터를 추가할 필요 없이 1.5kW부터 150m의 차폐 케이블 또는 300m의 비차폐 케이블과 함께 사용할 수 있습니다. 따라서 투자비용이 절약되며, 추가적인 설치 공간이 필요하지 않아 시스템의 총 손실이 줄어들고 필터를 통한 전압 강하를 피하면서 모터 샤프트의 최대 출력 토크를 얻을 수 있습니다.

상태 기반 예방적 모니터링
상태를 기반으로하는 예방적 모니터링 기능이 드라이브에 내장되어 있어 설비를 더욱 오래 이용할 수 있습니다. 이 기능으로 시스템 가동 시간이 증가하고 애플리케이션 수명이 연장되어 향후 시스템 업데이트에 도움이 됩니다.

최신 데이터 및 분석 기능 통합
데이터 생성 및 분석 기능이 통합되어 드라이브에 내장되어 있어 애플리케이션의 데이터를 가까이에서 분석할 수 있습니다. 최신 컴퓨팅 기술, 클라우드 통합 및 산업 IoT가 결합된 설계를 통해 시스템의 가능성을 모두 해제할 수 있는 바로 그 통찰력을 여러분의 시스템에 맞게 얻을 수 있습니다.
드라이브 생태계




플랜트를 운영중이든 설계중이든 관계없이 지속적으로 운영하도록 지원합니다
적절한 드라이브를 사용하면 무궁무진한 가능성이 열립니다. 댄포스의 고품질 드라이브는 여러분이 원하는 최적 시스템을 정확하게 설계하거나 가동할 수 있도록 해줍니다. 모든 모터에 최고의 구성품으로 이용할 수 있고, 게이트웨이, 클라우드 또는 분석 플랫폼과 함께 가동할 수도 있습니다. 또한 댄포스의 글로벌 비즈니스를 통해 전 세계 어디서나 항상 드라이브를 구할 수 있습니다. 어떻게 지속적인 운영을 지원하는지 들을 준비가 되셨습니까?


사례 연구
드라이브 구성품
댄포스 VLT AutomationDrive FC 301, FC 302, VACON NXP 공냉식 드라이브는 댄포스의 화학 포트폴리오에서 가장 인기있고 다용도로 사용할 수 있는 독립형 드라이브입니다. 이 드라이브들은 품질, 신뢰성, 에너지 효율성 면에서 최고의 기준을 고수하며 교체가 필요한 경우 언제든지 이용할 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
드라이브 시스템
더욱 복잡한 애플리케이션을 상시 가동해야하는 경우, 댄포스의 드라이브 시스템이야말로 여러분이 찾는 바로 그 제품입니다. VACON NXP 시스템 드라이브와 VLT AutomationDrive FC 302 시스템 드라이브는 모든 시스템 사양에 탑재할 수 있는 완전 구성가능한 드라이브 라인업입니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System Drive제어할 모터 개수와 관계없이 고객의 요구를 충족하도록 구성 및 조립되었습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.