![](/media/qfpflilx/water-wastewater-edge-campaign-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133118729233870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
수처리 시스템에 지능형 에지 부여
현대 사회는 물을 토대로 합니다. 물 사용 효율성을 보장하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 최근 연구에 따르면 자동화된 공정 제어를 작업에 통합하면 누수를 줄이고 물 및 에너지 효율을 최적화하며 CO2 배출량을 줄일 수 있습니다.
Danfoss는 수력 자원 혁신의 중심에 댄포스 드라이브를 두고 있으며 보다 높은 성능, 신뢰성, 수처리 및 에너지 효율을 제공함으로써 고객의 수처리 시스템을 개선할 수 있습니다. Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202를 사용하면 내장형 EDGE 인텔리전스 덕분에 취약성 없이 새로운 수준의 인텔리전스 및 수처리 효율을 달성할 수 있습니다.
![VLT® AQUA Drive FC 202](/media/ohwl1maw/vlt-aqua-drive-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
성능을 향상시키는 지능형 EDGE
Danfoss 드라이브의 특허 받은 첨단 기술은 탁월한 시스템 제어를 제공하여 가동시간 증가 및 운영 비용 절감을 보장합니다. 드라이브에 내장되어 있는 댄포스의 인공 지능은 클라우드가 필요하지 않으며 애플리케이션 별 기준선 운전 파라미터를 자동으로 정의합니다. 실시간 시스템 경고 및 고장 감지 기능을 갖춘 당사의 지능형 드라이브는 성능을 높이고 탄소 발자국을 줄이기 위해 기존 온프레미스 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 현장 솔루션을 제공합니다.
![](/media/n2ijr5ja/water-wastewater-campaign-treatment-plant-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/1r3jw2pk/water-wastewater-campaign-plant-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/bw3an3px/icon-independence-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/orbfzuue/icon-gain-efficiency-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/anwfkfgq/icon-impove-security-407x270.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
새 보고서: 최고의 솔루션으로 에너지 및 CO2 배출량 감소 실현
덴마크 수처리 산업 연맹 DI Water는 전 세계적으로 배출되는 폐수 처리 감축의 잠재력이 연간 1억 대의 자동차를 배출하는 것과 동일한 180 Mtpa CO2e 이상이라고 보고했습니다. 전기 소비량의 잠재적 감소는 모든 유럽 석탄 화력 발전소의 통합 생산에 달려 있습니다. 덴마크의 경험에 따르면 디지털화는 이 배출량 감축의 70%를 제공할 수 있습니다. 여기서 VLT® AQUA Drive는 핵심 구성 요소입니다.
VLT® AQUA Drive 자세히 살펴보기
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
![](/media/6974/marselisborg-water-and-wastewater.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813059184670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
폐수처리에서 잉여 전력 생산
2010년부터 마르셀리스보르(Marselisborg) 폐수처리 플랜트는 에너지 소비를 최소화하고 순 에너지 잉여를 극대화하는 것으로 초점을 전환했습니다. 현재 덴마크에서 두 번째로 큰 지자체인 오르후스(Aarhus)에서 이러한 시설이 지역의 전기 및 난방 네트워크에 공급하는 전기의 150%와 열의 50% 잉여분을 순 생산하고 있습니다. 그에 따라 시설의 탄소 발자국은 35%까지 감소했습니다.
![](/media/dtcfthkt/water-and-wastewater-campaign-server-room-1920x420.png?width=420&height=1920&rnd=133118728589900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Danfoss 드라이브 지식 센터
기계류를 손쉽게 전동화하고 모터 속도를 완전히 제어하는 등 전력 변환기 또는 AC 드라이브 솔루션을 최대한 활용하고 싶으십니까? 지식 센터에서 한 발 앞서 나가기 위해 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다. 현지 및 지역 규정에 대한 변경 사항을 포함한 업계 동향, 혁신 및 통찰력에 대한 업데이트. 또한 아카이브에서 다양한 기사, 프레젠테이션 및 드라이브 핸드북을 확인할 수 있습니다.