미래의 요구에 맞게 건물 성능 최적화
AC 드라이브의 에너지 효율에는 드라이브 자체 이상의 기능이 포함됩니다. 열 손실 최소화, 낮은 대기 전력 소비 및 수요 기반 냉각 팬의 조합을 통해 VLT® HVAC 드라이브는 98% 이상의 효율로 작동합니다. 자세한 내용은 선정 가이드를 참조하십시오.
지능형 솔루션이 요구되는 팬 및 펌프 설치
사용 편의성, 분산형 인텔리전스 및 전력 소비 감소는 모두 팬 애플리케이션의 핵심 요소입니다. VLT® HVAC 드라이브 FC 131은 이러한 모든 매개 변수를 제공하며 다양한 기능을 제어할 수 있습니다. 이러한 기능은 전 세계 OEM, 도급업체 및 제조업체와 긴밀히 협력하여 개발되어 사용자의 정확한 요구에 맞게 개발되었습니다.
화재 및 비상 작동을 위한 인텔리전스
건물에서 화재가 발생할 경우, 화재 비상 모드 안전 기능은 드라이브 자체를 보호하기 위해 드라이브가 멈추는 것을 방지합니다. 대신, 거주자들이 계단을 통해 건물을 더 안전하게 대피할 수 있도록 계단에서 최적의 연기 추출 또는 과압을 확보하기 위해 필수적인 팬 작동을 계속합니다.
또한 VLT® HVAC 드라이브는 멀티존 화재 모드 기능을 갖추고 있어 화재가 발생한 구역에 따라 속도 조절이 가능합니다. 드라이브 내부의 로직을 활용하면 필요에 따라 여러 영역에 대응할 수 있는 덜 복잡하고 더 안정적인 연기 추출 시스템 사용이 가능합니다.
기능 및 이점
- 내장된 HVAC 기능으로 투자 비용 절감
- 내장된 에너지 최적화를 통해 5-10%의 추가 에너지 절약 및 제품 수명 연장
- 타의 추종을 불허하는 견고성으로 최대 가동 시간 제공
- 사용 편의성을 통해 커미셔닝 및 운영 비용 절감
- 내장 DC 코일과 EMC 필터는 고조파 및 EMI 문제가 없음을 의미

VLT® HVAC Drive FC 131
VLT® HVAC Drive FC 131은 필수 HVAC 애플리케이션을 위한 작고 경쟁력 있는 드라이브입니다. 자세한 내용은 팩트 시트를 참조하십시오.
Danfoss EC+ 컨셉
EC+ 컨셉은 최적의 시스템 효율성을 위해 VVC+ 제어 알고리즘을 실행하는 드라이브와 결합된 고효율 PM 모터를 기반으로 합니다.
EC+ 컨셉 시스템은 일반적으로 더 높은 효율을 제공합니다. 축형 팬은 훨씬 적은 에너지를 소비하고 EC 팬보다 높은 공기 처리량을 생성합니다. 또한, 이러한 PM 모터의 설계는 모터 기계적 구조에 대한 IEC 표준을 기반으로 하여 기존 시스템을 보다 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
EC+ 컨셉에 대해 보다 자세히 알아보세요.