![내부에서 인텔리전스 활용](/media/9566/header_img.png?width=335&height=1280&rnd=131992876297100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
내부에서 인텔리전스 활용
Danfoss의 지능형 드라이브를 통해 산업용 IoT의 모든 기능을 활용하십시오. 성능을 최적화할 뿐만 아니라 예측 및 상태 기반 유지보수 기능을 시스템에 쉽게 추가할 수 있도록 합니다.
![지능형 드라이브를 통한 예측 및 상태 기반 유지보수](/media/9567/img_01.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
지능형 드라이브를 통한 예측 및 상태 기반 유지보수
인텔리전스를 통해 시스템에서 아직 개발되지 않은 잠재력을 실현하고자 하는 경우, 인텔리전스를 추가한다는 것은 보통 부품, 센서 및 복잡성을 추가하는 것을 의미합니다. Danfoss 지능형 드라이브는 복잡성 없이 가장 스마트한 IoT 센서 역할을 수행할 수 있습니다. 당사의 지능형 드라이브는 내부 및 외부 센서를 활용하여 여러 소스로부터 데이터를 수집합니다. 엣지 인텔리전스를 사용하여 귀중한 통찰력을 생성하고 클라우드 또는 온프레미스 시스템에 실행 가능한 데이터를 전송하여 필요한 곳에 배포할 수 있습니다. 당사의 드라이브는 모든 플랫폼 및 어플리케이션에서 작동하며 예측 유지보수를 통해 성능, 효율성 및 가동 시간을 높이면서 동시에 복잡성을 줄일 수 있습니다.
![개방형 연결](/media/9856/input_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![엣지 인텔리전스](/media/9857/lightbulb_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![클라우드와 엣지를 함께](/media/9853/cloud-download_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![클라우드 및 고급 분석](/media/9560/img_06.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
클라우드 및 고급 분석
끊임없이 변화하는 고객 및 어플리케이션 특정 요구 사항을 충족하기 위해 Danfoss 지능형 드라이브는 모든 클라우드 또는 분석 플랫폼과 연결되어 전체 시스템에 인텔리전스는 물론 상태 기반 및 예측 유지보수를 제공합니다. 더 알고 싶으신가요?
![데이터 보안 향상](/media/9568/img_02.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
데이터 보안 향상
지능형 드라이브는 인텔리전스를 데이터 소스 가까이 적용하고 엣지에서 데이터를 처리함으로써 데이터 보호를 강화합니다. 원시 데이터가 클라우드, 온프레미스 데이터 스토리지 또는 자동화 시스템으로 전송되는 것을 방지하여 가로채거나 손상될 위험이 있는 데이터의 양을 줄입니다.
![투자 비용 절감](/media/9718/digital-transformation_2_670x419.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
투자 비용 절감
드라이브를 진동 센서 및 압력 센서와 같은 외부 센서를 위한 스마트 허브로 사용하여 상태 기반 모니터링 및 프로세스 제어를 활성화할 수 있습니다. 하나의 허브를 만드는 데 하나의 드라이브만 필요하므로 추가 센서 및 게이트웨이에 대한 지출을 방지할 수 있습니다.
![데이터 비용 절감](/media/9558/img_04.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
데이터 비용 절감
클라우드에서 원시 데이터를 스트리밍하고 처리하는 것은 비용이 많이 들 수 있습니다. 인텔리전스를 배포하고 엣지에서 데이터를 처리하면 사전 처리된 데이터를 전송할 수 있으므로 대역폭이 감소하고 클라우드에서의 데이터 분석이 간소화됩니다.
![개방적이고 독립적인](/media/9559/img_05.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
개방적이고 독립적인
당사의 드라이브는 인덕션, 영구 자석 또는 릴럭턴스 모터에 관계없이 모든 모터 기술에서 작동됩니다. 어플리케이션에 가장 적합한 모터 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한 모터를 최대 효율 및 기능으로 구동할 수 있습니다.
![분석](/media/9859/zoom_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![클라우드](/media/9852/cloud-data_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![연결](/media/9854/connectivity_r.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![지능형 가변 속도 드라이브로 전기 모터 전원 공급](/media/9561/img_07.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
지능형 가변 속도 드라이브로 전기 모터 전원 공급
당사는 전기 모터에 정밀하고 위험성이 없는 전력을 전달하는 혁신적인 가변 속도 드라이브를 설계 및 제조하고 있습니다. 운영에 있어 Danfoss AC 드라이브가 적합한 위치와 내부에서 인텔리전스를 활용하여 가치를 더하는 방법을 확인해 보십시오.