고조파 저감 최적화
시스템이 최대한 효율적으로 작동하도록 보장하면서 고조파 영향을 저감시키는 것은 어려운 일일 수 있습니다.
Danfoss Drives는 고객의 비즈니스 및 시스템에 맞게 설계된 고조파 솔루션을 제공하여 고객이 에너지 이익을 친환경적으로 유지할 수 있도록 도와드립니다.
고조파가 시스템을 어떻게 간섭할 수 있습니까?
고조파는 AC 회로에서 순수한 정현파 파형을 오염시켜 궁극적으로 주 전압을 왜곡하는 주파수 성분을 가진 전압 및 전류를 말합니다. 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 현장 전력 전자 스위칭 장치의 수가 많을수록 왜곡의 정도가 커진다는 것입니다. 하지만 장치의 수가 아무리 많더라도, 고조파 간섭이 신뢰성에 영향을 미치고 비용을 증가시키며 전반적인 제품 품질에 영향을 미친다는 결과는 동일합니다.
이러한 문제는 광범위하지만, 이로 인해 발생하는 문제와 이를 해결하기 위해 필요한 조치는 시스템마다 다릅니다.
아무런 조치도 취하지 않으면 어떻게 됩니까?
주전원 공급의 과도한 고조파 왜곡은 소스가 50Hz 또는 60Hz 성분뿐만 아니라 더 높은 주파수의 성분도 전달한다는 것을 의미합니다. 이러한 성분은 전기 장비에서 이용할 수 없으므로 고조파 왜곡의 영향이 심각할 수 있습니다.




Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상을 모두 하나의 제품으로 해결할 수 있습니다. 탁월한 고효율을 제공하는 AAF 007은 모든 Danfoss 드라이브에 적합합니다.
당사의 고조파 저감 솔루션으로 시스템 성능 극대화


-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive Kit시스템 통합업체 및 OEM 업체는 이 모듈형 고압 드라이브(MV 드라이브) 제품군을 통해 완전히 새로운 방식으로 최상의 성능을 달성할 수 있으며 각 고전압 애플리케이션의 요구사항에 완벽히 맞출 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }댄포스 고급 능동형 필터 AAF 007고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상을 모두 하나의 제품으로 해결할 수 있습니다. 탁월한 고효율을 제공하는 AAF 007은 모든 Danfoss 드라이브에 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.
Danfoss Drives가 도움을 주는 방법

고조파 왜곡에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까?
상주 전문가 Gregers Geilager가 요령을 보여드리겠습니다. 인터뷰를 시청하고 고조파 간섭에 대한 Gregers의 의견과 시스템을 최적화하면서 가장 에너지 효율적인 방법으로 고조파 간섭을 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

시스템 성능에 빛을 비추다
MyDrive® Harmonics 도구를 사용하여 시스템의 고조파 간섭을 계산하고 요구사항에 적합한 고조파 저감 솔루션을 설계하십시오. 포함된 전력 회로 시뮬레이터를 사용하여 시스템 시뮬레이션을 수행하기만 하면 변경이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다. 그리고 가장 효율적인 방법으로 고조파를 제어하십시오.