더 높은 가동 시간을 지속 가능성과 연결할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?
Danfoss Drives는 물 사용을 줄이고 CO2 배출량을 줄이며 안정성을 최적화함으로써 광업 프로젝트를 보다 수익성 있고 지속 가능하게 만들 수 있습니다.

엣지 인텔리전스로 비용이 많이 드는 다운타임 방지
Danfoss Drives는 생산 공장 및 중공업 운영을 보다 효율적으로 만드는 데 50년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 비용이 많이 드는 다운타임을 줄이기 위해 엣지 내장형 인텔리전트 드라이브는 컨베이어 벨트를 계속 작동시킵니다. 당사의 드라이브는 외부 센서의 입력과 내부 데이터를 결합하여 예측하지 못한 초기 장애를 예측할 수 있도록 지원합니다. 실시간 데이터는 엣지에서 분석되어 변화를 감지하고, 조기 경고를 전송하며, 시스템 성능 저하 문제를 식별합니다.

광산의 고유 상태 모니터링
Danfoss 인텔리전트 드라이브로 광산에서의 성능 극대화 및 부작용 최소화. 대부분의 어플리케이션의 경우 추가 기기가 필요하지 않습니다. 드라이브를 사용하면 관련 데이터를 배포하는 것만으로도 귀사에서 IoT 솔루션의 총 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 당사 인텔리전 드라이브는 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC), 온프레미스 시스템 또는 클라우드와 같은 여러 입력 소스와 연결하여 속도를 정확하게 제어합니다.

조건 기반 모니터링을 통한 독립성 및 제어 확보
Danfoss의 인텔리전트 드라이브는 내부 및 외부 센서로부터 수집된 데이터를 모니터, 분석 및 해석하여 현장 및 시스템 성능을 최적화하고 유지보수 필요성을 예측합니다. 그런 다음 주요 인사이트가 지정된 목적지로 전송되어 시스템에 대한 완전한 독립성과 제어력을 제공합니다.
더 높은 가동 시간을 보장하는 Danfoss 인텔리전트 드라이브
클라우드 및 고급 분석
끊임없이 변화하는 채굴 생산 및 어플리케이션별 요구를 충족하기 위해 Danfoss 인텔리전트 드라이브는 모든 클라우드 또는 분석 플랫폼과 연결하여 인텔리전스는 물론 상태 기반 및 예측 유지보수를 전체 시스템에 제공합니다.
개선된 데이터 보안
데이터 소스에 가까운 인텔리전스 적용 및 엣지에서의 데이터 처리를 통해, 당사의 인텔리전트 드라이브는 채굴 작업 전반에 걸쳐 데이터 보호를 강화합니다. 미가공 데이터가 클라우드, 온프레미스 데이터 스토리지 또는 자동화 시스템으로 전송되는 것을 방지하여 가로채거나 손상될 위험이 있는 데이터의 양을 줄입니다.
투자 비용 절감
진동 센서 및 압력 센서와 같은 광산의 외부 센서를 위한 스마트 허브로 드라이브를 사용하여 상태 기반 모니터링 및 공정 제어를 활성화할 수 있습니다. 허브를 만드는데 Danfoss의 드라이브 하나만 있으면 되므로 추가 센서 및 게이트웨이에 대한 지출을 피할 수 있습니다.
낮은 데이터 비용
클라우드에서 미가공 데이터를 스트리밍하고 처리하는 데 비용이 많이 들 수 있습니다. 인텔리전스 배포 및 엣지에서의 데이터 처리는 대역폭을 줄이고 클라우드에서 데이터 분석을 단순화하는 사전 처리 된 데이터를 보낼 수 있음을 의미합니다.
개방적이고 독립적인 드라이브
당사 드라이브는 유도, 영구 자석 또는 릴럭턴스 모터 등 채굴 생산에 필요한 모든 종류의 모터 기술과 함께 작동합니다. 어플리케이션에 가장 적합한 모터 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한 최대 효율과 성능으로 모터를 구동할 수도 있습니다.
사례 연구

Danfoss VACON® 드라이브로 에너지 소비 절감
야마나 골드(Yamana Gold)는 VACON® 드라이브 덕분에 지하 환기 및 펌프 시스템의 에너지 소비를 30% 절감할 수 있었습니다.
중공업 전문가 만나보기


연락처
당사의 중공업 전문가 중 한 명이 필요한 도움이나 답변을 위해 연락을 드릴 것입니다.
제품
광업 어플리케이션용 드라이브
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302는 모든 동기식 모터 및 영구 자석 모터의 가변 속도 제어에 적합하도록 설계되었습니다. 표준 버전(FC 301)과 추가 기능이 포함된 고급형 다이나믹 버전(FC 302)으로 제공됩니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 제어하며 캐스케이드 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXC까다로운 애플리케이션에 적합하도록 설계된 판넬형 드라이브로, 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 및 저고조파 솔루션용 옵션이 포함되어 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive Kit시스템 통합업체 및 OEM 업체는 이 모듈형 고압 드라이브(MV 드라이브) 제품군을 통해 완전히 새로운 방식으로 최상의 성능을 달성할 수 있으며 각 고전압 애플리케이션의 요구사항에 완벽히 맞출 수 있습니다.