더 높은 가동 시간으로 Co2를 줄일 수 있다는 것을 알고 계셨습니까?
더 높은 전력 밀도, 지능형 열 관리 및 고유한 유연성과 사용자 정의 기능을 갖춘 Danfoss Drives는 시멘트 공장이 더욱 지속 가능하고 수익성을 높일 수 있도록 도울 수 있습니다. 광물 가공 및 시멘트 생산은 매우 에너지 집약적이지만 Danfoss Drives의 모든 측면에 에너지 효율이 구축됨에 따라 시스템을 에너지 효율적으로 최적화하여 보다 적은 사용으로 더 많은 것을 제공할 수 있습니다.

Danfoss Drives를 통한 시멘트 탈탄소화
순 탄소 배출량 제로를 달성하고 시멘트를 탈탄소화하려면 가치 사슬 전반에 걸쳐 오랜 시간이 걸리는 변화가 필요합니다. Danfoss의 인텔리전트 드라이브를 사용하면 높은 장비 가용성을 유지하면서 시멘트 플랜트의 에너지 사용을 최적화하여 즉각적인 결과를 얻을 수 있습니다. 당사 드라이브는 에너지를 보다 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하 더 적은 리소스로 더 높은 가동 시간을 달성할 수 있어 에너지 및 비용 절감 효과를 창출합니다.
예를 들어, 후면부 공기 유로 냉각, 부하 공유 및 모니터링과 같은 고유한 솔루션을 통해 석회석 분쇄기 변전소의 헤드 부하를 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 이는 장비의 열 과부하를 방지하며 응축기가 필요 없습니다. Danfoss Drives는 유지보수를 최적화하고 에너지 소비를 줄이며 CO2 배출량을 줄일 수 있는 솔루션의 일부입니다.
Danfoss Drives로 더 높은 가동 시간 보장



시멘트 생산에 Danfoss의 인텔리전트 드라이브를 사용할 때의 이점
클라우드 및 고급 분석
끊임없이 변화하는 시멘트 생산 및 어플리케이션별 요구사항을 충족하기 위해 Danfoss 인텔리전트 드라이브는 모든 클라우드 또는 분석 플랫폼과 연결하여 인텔리전스는 물론 상태 기반 및 예측 가능한 유지보수를 전체 시스템에 제공합니다.
개선된 데이터 보안
데이터 소스에 가까운 인텔리전스 적용 및 엣지에서의 데이터 처리로, 당사의 인텔리전트 드라이브는 시멘트 공장에서 데이터 보호를 향상시킵니다. 미가공 데이터가 클라우드, 온프레미스 데이터 스토리지 또는 자동화 시스템으로 전송되는 것을 방지하여 가로채거나 손상될 위험이 있는 데이터의 양을 줄입니다.
투자 비용 절감
진동 센서 및 압력 센서와 같은 시멘트 공장의 외부 센서를 위한 스마트 허브로 드라이브를 사용하여 상태 기반 모니터링 및 공정 제어를 활성화할 수 있습니다. 허브를 만드는데 Danfoss의 드라이브 하나만 있으면 되므로 추가 센서 및 게이트웨이에 대한 지출을 피할 수 있습니다.
낮은 데이터 비용
클라우드에서 미가공 데이터를 스트리밍하고 처리하는 것은 시멘트 생산업체에 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 인텔리전스 배포 및 엣지에서의 데이터 처리는 대역폭을 줄이고 클라우드에서 데이터 분석을 단순화하는 사전 처리 된 데이터를 보낼 수 있음을 의미합니다.
개방적이고 독립적인 드라이브
당사 드라이브는 유도, 영구 자석 또는 릴럭턴스 모터 등 시멘트 생산에 필요한 모든 종류의 모터 기술과 함께 작동합니다. 어플리케이션에 가장 적합한 모터 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 또한 최대 효율과 성능으로 모터를 구동할 수도 있습니다.



사례 연구
연락처
당사의 중공업 전문가 중 한 명이 필요한 도움이나 답변을 위해 연락을 드릴 것입니다.
제품
시멘트 어플리케이션용 드라이브
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive Kit시스템 통합업체 및 OEM 업체는 이 모듈형 고압 드라이브(MV 드라이브) 제품군을 통해 완전히 새로운 방식으로 최상의 성능을 달성할 수 있으며 각 고전압 애플리케이션의 요구사항에 완벽히 맞출 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }댄포스 고급 능동형 필터 AAF 007고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상을 모두 하나의 제품으로 해결할 수 있습니다. 탁월한 고효율을 제공하는 AAF 007은 모든 Danfoss 드라이브에 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.