지속 가능성과 수익성을 연결할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?
Danfoss Drives는 원활한 통합, 고유한 자산 모니터링 및 높은 안정성을 통해 광업, 시멘트 및 기타 중공업 부문에서 지속가능성과 수익성을 더욱 높일 수 있도록 지원합니다.






엣지 컴퓨팅
특허받은 엣지 컴퓨팅 기술로 중공업 시설에서 시스템의 모든 인텔리전스를 활용하십시오. 전기 모터 및 중공업 어플리케이션을 감독함으로써 생산 가동 시간을 늘리고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
엣지를 사용하면 초당 여러 번 데이터를 수집하여 정상 범위를 벗어나는 측정값이 있으면 경고를 유발하여 감지되지 않은 이상 위험을 최소화할 수 있습니다.
사례 연구

어려운 환경에서 독보적인 부하 공유 관리 및 정확한 회전 속도
드라이브는 작업 전반에 걸쳐 수많은 어플리케이션에 통합됩니다. 이탈리아 계약업체인 코지스(Cogeis)는 Danfoss Drives의 강력한 VACON® NXP 드라이브를 활용하여 오르막 터널 굴착을 위한 최대 전력을 확보했습니다.
중공업 전문가 만나보기


연락처
당사의 중공업 전문가 중 한 명이 필요한 도움이나 답변을 위해 연락을 드릴 것입니다.
제품
중공업 어플리케이션을 위한 드라이브
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive Kit시스템 통합업체 및 OEM 업체는 이 모듈형 고압 드라이브(MV 드라이브) 제품군을 통해 완전히 새로운 방식으로 최상의 성능을 달성할 수 있으며 각 고전압 애플리케이션의 요구사항에 완벽히 맞출 수 있습니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }댄포스 고급 능동형 필터 AAF 007고조파 저감, 역률 보정 및 불평형 보상을 모두 하나의 제품으로 해결할 수 있습니다. 탁월한 고효율을 제공하는 AAF 007은 모든 Danfoss 드라이브에 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 1000이 공냉식 고압 드라이브는 일반 용도의 산업 고압 애플리케이션, 특히 저전력 및 중간 전력 범위의 펌프 및 팬과 같은 가변 토크 부하에 매우 적합합니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air Cooled보다 높은 전력 용량 및 시스템 드라이브에 중점을 두고 까다로운 각종 애플리케이션에 적합하도록 설계.