수처리 관리 측면의 마스터 클래스 성능
VLT® AQUA Drive는 심도 있는 어플리케이션 노하우와 강력한 드라이브 기술의 결합을 통해 더 용이하고 효율적인 수처리 운전을 가능하게 하는 동시에 상당한 설치 및 운영 비용 절감이 가능합니다.

효율, 절감 및 무고장 운전
가장 혹독한 조건에서도 견딜 수 있는 내구성을 갖춘 VLT® AQUA Drive는 전 세계 모든 수처리 설비 유형의 무고장 운전을 제공합니다.
견고한 설계와 정교한 소프트웨어 기반 솔루션의 조합은 상당한 에너지 절약을 보장하며 마스터 클래스의 지속가능하고 경제적인 수처리 관리를 가능하게 합니다.




에너지 절약형 열 관리
고유한 후면부 공기 유로 냉각 컨셉트는 소재 및 대기 온도의 열 차이를 활용하는 팬리스 설계와 최신 열 배관 기술을 사용하여 최대 90%의 열을 실외로 배출합니다.
당사의 후면부 공기 유로 냉각 시스템은 드라이브에서 열을 제거하는 공조 시스템 투자 비용을 최대 90% 절감합니다.

통합 조건 기반 모니터링
지능형 VLT® AQUA Drive로 새로운 수준의 모터 및 펌프 감시 성능을 경험하십시오.
통합 조건 기반 모니터링 덕분에 막힘, 누수, 모터 권선 고장, 진동 마모, 기계적인 오정렬 및 마모와 같은 심각한 상황에 신속히 대응할 수 있습니다.
클라우드를 사용하지 않고 드라이브에 내장된 인공 지능은 모든 속도 및 실제 운전 주기를 기준으로 특정 어플리케이션에 해당하는 운전 기준점 파라미터를 자동으로 정의합니다. 설치 시간 단축 및 사전 예방적 유지보수를 통해 운전 비용이 절감되고 가동시간이 배가됩니다.

에너지 효율적인 고조파 저감
내장형 고급 액티브 필터를 갖춘 고유한 VLT® Low Harmonic Drive는 액티브 프론트 엔드(Active Front End) 기술을 사용하는 기존 AC 드라이브에 비해 2-3% 향상된 에너지 효율을 제공합니다. 저부하 시 슬립 기능은 추가적인 에너지 절감을 보장합니다.

일관성 있게 높은 펌프 효율을 위한 디래깅
드라이브에 내장된 디래깅 기능은 정기적이거나 막힘 정도에 따라 시작되는 '세척 주기'를 활용한 사전 예방적 유지보수를 제공하여 일관성 있게 높은 펌프 효율이 가능하도록 임펠러를 청결히 유지합니다.

수처리 부문에 대한 제고
에너지와 물의 상호 의존성과 에너지와 물에 대한 전 세계적인 수요 증가는 일반적으로 경제 성장, 환경적 지속가능성 및 우리의 미래에 엄청난 영향을 미칩니다.

하나의 도시에서 가장 큰 에너지 소비자가 에너지 생산자로 변모하다
(덴마크에서 두 번째로 큰 도시인) 오르후스에 소재한 마르셀리스보르 집수 지역은 물 순환 전반에 걸쳐 물 소비를 최소화하고 폐수처리 설비에서의 에너지 생산을 극대화함으로써 100% 에너지 잉여 생산을 달성했습니다.

전 세계에서 가장 큰 AC 드라이브 설치 기반에 대한 엔지니어링
댄포스는 수십 년간의 해당 분야 경험을 갖춘 AC 드라이브 부문 세계 선두주자입니다. 당사는 진정 드라이브에 의해 구동됩니다. 2025년까지 50억 명이 댄포스 드라이브 덕분에 혜택을 받게 되는 이유를 확인해 보십시오.