주택 에너지 대폭 절감을 위한 단순한 발걸음
유럽 건물 자동화 제어 협회(eu.bac)의 최근 보고서에 따르면 EU 전역에서 약 5억개의 제어되지 않는 밸브가 아직도 가정용 라디에이터에 장착되어 있으며 이로 인해 매년 엄청난 에너지와 비용이 낭비되고 있는 것으로 추정됩니다. 가정에서의 에너지 절약을 위해서는 난방 시스템의 성능이 중요합니다. 감온식 라디에이터 밸브를 사용하는 것이 최소한의 비용으로 쾌적하고 건강한 주거 환경을 얻을 수 있는 저렴한 해결 방안입니다.
가정에서의 잠재적 에너지 절감 실현
eu.bac 보고서는 실내 온도 제어장치의 도입을 촉진하기 위한 인센티브와 규제의 부족으로 인해 EU 가정 내에서 에너지 효율을 향상시킬 수 있는 가장 큰 기회를 놓치고 있다고 분석합니다. 조절되지 않는 밸브와 제어되지 않는 밸브를 감온식 라디에이터 밸브로 대체함으로써, 유럽의 수백만 주택 소유자가 최소의 투자로 에너지를 절감하고, 비용을 줄이며, 쾌적함을 향상시킬 수 있습니다.
EU 가정의 현재 상황

48 – 69%

5억개

2억 5천만개
EU 가정의 절감 잠재력

이산화탄소 29메가톤

120억 유로

160TWh

18%
거대한 에너지 효과를 위한 간단하고 빠른 변화
공임을 포함한 전체 설치 비용을 고려할 때, eu.bac 연구에 따르면 감온식 라디에이터 밸브의 평균 회수 기간은 불과 2년입니다.
간단한 변화로 얻을 수 있는 이점
주택 소유자
- 에너지 소비량을 절감하고 보다 효율적으로 제어.
- 비용 절약.
- 쾌적함 향상 및 보다 실내 환경 개선.
- 곰팡이, 균류 위험성 감소 및 건강 조건 개선.
- 환경 영향 축소.
설치업체
- 새로운 비즈니스 기회.
- 판매 잠재력 증가(전자식 및 스마트 TRV).
주택 관련
- 에너지 비용 및 난방 비용 절약.
- 신속한 투자 회수.
- 에너지 효율화에 기여 및 환경 영향 축소.