• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

품질

모든 것은 품질에서 시작됩니다

품질은 댄포스의 모든 것입니다. 댄포스는 잘못된 제품이 지연, 고객 만족 및 추가 비용 측면에서 고객의 비즈니스에 어떤 영향을 미치는지 잘 알고 있습니다. 당사는 전체 서비스 프로세스가 고객의 성과에 왜 중요한지 잘 알고 있습니다. 그리고, 당사는 고객이 모든 세부 사항에 대한 헌신과 관심에 100% 의존한다는 것을 알고 있습니다.

이것이 생산 현장을 떠나는 모든 컴포넌트에 당사의 모든 경험, 지식 및 연구를 집어 넣은 이유입니다. 이것이 당사가 기술 리더십과 품질에 집중하는 이유입니다.

당사의 각 공장에는 규모나 요구 사항에 관계없이 지역의 요구와 과제를 해결할 수 있는 능력을 제공하는 전담 연구 개발 팀이 있습니다. 또한 사내 연구소 및 고도로 숙련된 엔지니어 덕분에 혁신적이고 사용자 친화적인 제품을 전보다 훨씬 빠르게 개발할 수 있습니다.

당사는 밸브 설계, 전자 설계, 제어 엔지니어링, 휴먼-머신 인터페이스 및 시스템 소프트웨어 개발과 같은 광범위한 제품 영역에서 완벽성과 제어에 중점을 두고 이를 수행합니다. 결과는 명확합니다. 고객의 문제에 맞춰서 완벽히 테스트되고 승인된, 업계를 선도하는 제품, 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

댄포스는 ISO 9001, ISO 14001 및 2015년에 구축된 ISO/TS 16949와 같은 표준을 통해 높은 수준의 품질과 신뢰성을 보장합니다.

ISO/TS 16949는 결함 방지를 강조하고 공급망에서의 변동 및 낭비를 줄이면서 지속적인 개선을 제공하는 품질 관리 시스템의 개발을 목표로 하는 가장 높은 자동차 산업 표준입니다. 고객의 이익이 모든 것입니다.

댄포스의 품질 특성:

  • 다양한 인증: DIN, TÜV, CE, PED AND ISO, ISO/TS
  • 배송 전 100% 제품 테스트
  • 실제 시스템/설비의 체계적인 현장 테스트
  • 당사 실험실에서의 내구성 테스트

ISO/TS 16949 - 품질 관리

당사의 목표는 항상 최고의 품질, 기능 및 효율성을 갖춘 제품과 시스템을 고객에게 제공하는 것이었습니다. 이러한 야심찬 목표를 달성하기 위해, 품질 관리 시스템은 오랫동안 댄포스 내에서 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 당사의 서비스를 더욱 향상시키기 위해 Danfoss Group의 모든 사업 부문에 ISO/TS 16949 표준을 구축했습니다.

ISO/TS 16949 표준은 이전의 ISO 9001 지침을 기반으로 하고 있지만, 단지 무엇을 해야 하는지에 그치는 것이 아니라 어떻게 해야 하는지도 규정하는 보다 야심찬 범위를 가지고 있습니다.

댄포스 고객은 개별 솔루션 설계부터 주문 처리, 물류 및 애프터서비스 지원에 이르기까지 가치 사슬의 모든 지점에서 향상된 수준의 품질과 서비스를 경험할 수 있습니다.

ISO/TS 16949의 달성 목표:

  • 지속적인 개선
  • 결함 방지
  • 변동 및 낭비 감소

TS 표준은 가장 순수한 형태로 고객의 요구를 이해하고 고객의 기대치에 맞는 제품, 솔루션 및 서비스로 고객을 만족시킴으로써 고객의 성공에 긍정적으로 기여합니다.

표준화의 확대와 함께, ISO/TS 16949는 환경 및 자원 보존은 물론 고객을 위한 새로운 차원의 부가가치 창출을 목표로 하고 있습니다.

주요 장점:

  • 고객의 요구 사항을 지속적으로 충족하는 제품
  • 프로세스 및 운영 효율성의 지속적인 개선
  • 제품과 서비스의 탁월한 일관성 및 추적 능력
  • 개선된 위험 관리
  • 입증된 비즈니스 자격 증명, 인정된 표준에 대한 독립적 검증
  • 결함 방지, 공급망에서의 변동 및 낭비 감소

당사의 TS 16949 홍보물 다운로드