세계와 생활 방식의 지속가능성 개선
AC 드라이브는 다음과 같은 목적으로 전기 모터의 속도를 제어하는 데 사용되는 장치입니다.
- 공정 제어 개선
- 에너지 사용 감소 및 에너지의 효율적 생산
- 모터 제어 애플리케이션에 대한 기계적 응력 감소
- 전기 모터로 작동되는 다양한 애플리케이션의 운전 최적화
또한 드라이브를 활용하면 태양열, 풍력 또는 조력과 같은 천연 및 재생 가능 자원으로부터의 에너지를 변환하여 전력망으로 전송하거나 지역에서 소비할 수도 있습니다. 하이브리드 기술에서 AC 드라이브는 기존 에너지원과 에너지 저장장치를 결합하여 전체 에너지 관리 솔루션을 만드는 데 사용됩니다.
또한 AC 드라이브는 속도 조절 가능 드라이브, 주파수 변환기, 가변 주파수 드라이브, 가변속 드라이브, 주파수 변환기, 인버터 및 전력 컨버터와 같은 다양한 이름으로도 알려져 있습니다.
알고 계셨습니까?
- 개발 도상국이 에너지 소비 증가를 주도하고 있습니다.
- 전 세계 에너지 소비의 20%가 전기 에너지입니다.
- 전기 에너지의 50% 이상을 전기 모터가 사용하고 있습니다.
- AC 드라이브의 75%가 펌프, 팬 및 압축기에 사용됩니다.
- 적합한 애플리케이션 마다 AC 드라이브가 사용되면 전 세계의 전기 에너지 소비량을 10% 줄일 수 있습니다.
환경 보호를 위한 에너지 보존의 필요성은 속도 제어 장치의 개발에 있어 주요 원동력이며 AC 드라이브는 부하 요구에 일치시키도록 전기 모터의 속도를 제어하는 최적의 방식을 제공합니다. 모터 회전수에 아주 작은 변화만 생겨도 에너지 소비에 상당한 변화를 야기할 수 있습니다.
AC 드라이브는 잘 알려져 있지는 않지만 세계와 우리의 생활 방식을 보다 지속가능하게 함으로써 현대 사회의 일상생활에 핵심적이고 필수적인 역할을 합니다.