MyDrive® ecoSmart™ — 고객의 에너지 효율 목표 달성
에너지-효율 관련 규정 및 표준이 전 세계적으로 점차 강화되고 있습니다. 에코디자인(Ecodesign) 규정은 현재 유럽 연합 전역에 걸친 가정, 상업 및 산업 부문의 모든 에너지 관련 제품의 요구사항을 설정하는 법적 요건입니다. 이 제품의 목표는 최소 에너지 효율 표준을 설정하여 제조사가 자사 제품의 에너지 소비 및 환경에 미치는 영향을 줄이도록 하는 것입니다. 이러한 요구사항은 점점 강화되어 왔습니다.
에너지 효율에 따라 모터, AC 드라이브 및 고출력 드라이브 시스템을 분류합니다. 그리고, 2015년 1월부터 유럽은 새로운 IE2 모터를 작동하려면 AC 드라이브를 사용할 것을 법으로 규정했습니다. 2021년 7월부터 모터 효율의 최소 요건이 클래스 IE3이 되고, 2023년 7월부터 75~200kW 범위의 모터에 대한 최소 요건이 IE4가 됩니다. AC 드라이브의 경우 최소 요건은 2021년 7월부터 IE2입니다. IEC 61800-9-2 표준은 AC 드라이브용 IE 클래스 및 고출력 드라이브 시스템용 IES 클래스(모터와 드라이브의 결합)도 정의합니다.
댄포스 드라이브는 이미 IEC 61800-9 표준의 가장 엄격한 에너지 효율 요건을 준수하고 있으며 IE2로 분류됩니다.
MyDrive® ecoSmart™ 온라인 도구를 사용하면 IEC 61800-9-2 표준에 따라 IE 및 IES 클래스를 쉽게 계산할 수 있습니다.
MyDrive® ecoSmart™를 사용하여:
- 댄포스 AC 드라이브에 대한 표준 부분 부하 손실 데이터를 찾습니다.
- 모든 애플리케이션 전용 부분 부하 포인트를 입력합니다.
- AC 드라이브의 IE 클래스 및 부분 부하 데이터를 계산합니다.
- 비동기식 모터 및 AC 드라이브 시스템에 대한 IES 클래스를 계산합니다.
- 부분 부하 손실 데이터와 IE 또는 IES 효율 클래스를 문서화하는 보고서를 생성합니다.
- 시스템에서 사용할 부분 부하 포인트를 내보냅니다.