Danfoss Drives와 함께 시뮬레이션 여정을 시작하십시오
동력 또는 전력 변환기 환경을 시뮬레이션하여 빠른 응답 시간과 유연한 제품 개발 과정을 통한 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 시장 출시 기간을 단축하고 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다. Danfoss Drives의 MyDrive® 시뮬레이션 도구는 최적의 예측 시뮬레이션 소프트웨어 및 하드웨어 도구를 제공함으로써 설계 목표를 성취하는 데 필요한 도구와 전문 지식을 제공합니다.
HIL, SIL 및 클라우드 기반 시뮬레이션을 위한 종합적인 범위
최신 동영상에서 시뮬레이션의 혁신적인 위력과 시뮬레이션으로 비즈니스 운영 환경을 개선하는 방법을 알아보십시오. 시뮬레이션 세계와 시뮬레이션으로 누릴 수 있는 수많은 장점, Danfoss Drives에서 제공하는 혁신적인 도구에 대해 함께 알아보실 수 있습니다. 시뮬레이션을 처음 접하거나 현재 프로세스를 최적화하기를 원하는 경우 모두 이 동영상을 통해 다양한 인사이트와 실용적인 솔루션을 파악할 수 있습니다.
이 동영상에서 Danfoss Drives의 드라이브 인텔리전스 부문 대표인 노버트 하니고브스키(Norbert Hanigovszki)가 시뮬레이션을 사용하여 안심하고, 위험을 줄이며, 최적화되고 효율적인 설계를 제공하는 방법을 설명합니다.
이러한 Danfoss Drive 도구에 대해 더 깊이 있는 인사이트를 얻어보십시오.
MyDrive® 버추얼: 전 세계 150개 이상의 시뮬레이션 도구와 호환되는 충실도 높은 드라이브 모델을 제공합니다.
MyDrive® Simulation: 동료와의 협업을 강화하여 효율성을 높이는 클라우드 기반 플랫폼입니다.
MyDrive® HIL: 실시간 HILS(Hardware In the Loop) 시뮬레이션을 경험할 수 있습니다. 이 도구는 실제 Danfoss 제어 구성 요소와 가상 애플리케이션을 결합하여 탁월한 충실도와 비용 절감 효과를 제공합니다.
시장 출시 가속화
새로운 기계와 제품 라인의 설계, 테스트, 시운전 중 엄격한 품질 요건과 복잡한 과제를 해결해야 하는 상황에서 SIL 또는 HIL 테스트를 지원하는 디지털 도구를 사용하면 최상의 결과를 더 신속하게 달성할 수 있습니다. 즉, 경쟁사보다 한발 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.
MyDrive® 시뮬레이션 소프트웨어로 경쟁 우위 확보