지능형 운전
일단 설치되고 나면, AC 드라이브는 자체 성능과 드라이브가 제어하는 애플리케이션의 성능을 둘 다 모니터링합니다. 중요한 매개변수 및 알람 기록은 문제해결을 용이하게 해줍니다. 사용 가능한 내부 데이터뿐만 아니라 외부 센서 신호의 평가가 드라이브 내에서 이루어지며, 나아가 필드버스와 통신도 가능합니다. 이 모든 정보는 고객 통신 시스템과 일치하는 프로토콜을 통해 사용할 수 있습니다.
댄포스 AC 드라이브는 드라이브의 기존 부하 조건을 반영한 모터 전류에 대한 지식을 바탕으로 풍부한 관련 공정 정보도 제공합니다. 이러한 고품질 데이터를 통해 드라이브는 필요한 동작을 수행할 수 있습니다. 과전압 또는 저전압과 같은 중요 조건이나 전력망에서 전원 공급으로 송전 시 작은 전력 저하는 자동으로 감지되어 처리됩니다.
AC 드라이브 성능 점검 도구
댄포스의 다양한 시뮬레이션 및 계산 도구를 사용하여 드라이브가 환경에 어떻게 반응하는지 파악할 수 있습니다.
- 고조파 간섭 분석
- 에너지 절약 추산
- 유럽 에코디자인(Ecodesign) 규정과 관련하여 IE 및 IES 효율 클래스 계산
중앙집중식 제어
간편한 설치와 최적화된 운전을 위해, 댄포스 드라이브는 거의 모든 제어 시스템과 호환됩니다.
오늘날의 AC 드라이브는 지능형이므로 드라이브 시스템에서 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 드라이브의 잠재력을 최대한 활용하기 위해, 선도적인 필드버스 또는 산업용 이더넷 프로토콜을 사용하여 드라이브를 쉽고 빠르게 제어 시스템에 통합할 수 있습니다. 설치된 드라이브의 모든 개체에 대한 완전 접근은 중앙 제어 지점에서 가능합니다. 배선 작업 및 시운전이 간단하므로 설치 단계에서부터 비용을 절감할 수 있습니다.
우수한 결함/알람 관리
상세 메시지를 통해 가능한 결함/알람 원인 파악을 단순화하고 시설에 대한 원격 모니터링을 효과적으로 지원합니다. 수집한 결함/알람 메시지를 디코딩하여 결함/알람을 진단하고 올바른 수정 또는 유지보수 작업을 시작할 수 있습니다. 액티브 인터넷 연결을 통한 원격 유지보수로 원격 시스템이나 시스템 컴포넌트로도 상태 및/또는 결함/알람 메시지를 신속하게 표시할 수 있습니다.
우수한 설비 관리
설비는 하나의 중앙 지점(제어실)에서 작동시킬 수 있으며 공정은 제어실에 프로그램된 설정에 따라 자동 조정됩니다. 작업자는 항상 현재 상황에 대한 명확한 개요를 갖고 있으며 모든 드라이브 설정을 원격으로 모니터링하고 조정할 수 있습니다.
SN, FW, 모든 설정, 모듈 버전 및 애플리케이션과 같은 드라이브 자산의 세부 정보에 쉽게 접근할 수 있으며 백업이 가능합니다. 출력 주파수 또는 소비전력과 같은 상태 데이터는 언제든지 검색하고 처리할 수 있습니다. 효과적인 에너지 및 피크 부하 관리를 위한 추가 데이터는 추가 컴포넌트 없이 사용할 수 있습니다.

쉽고 빠른 시운전
MyDrive® Connect를 사용하면 공정에 밀접하면서도 편리하게 드라이브를 구성할 수 있습니다.
드라이브의 시운전 및 서비스를 위한 이 모바일 애플리케이션은 Wi-Fi(IEEE802.11) 기반의 지점 간 통신을 사용합니다. 직관적인 위젯 및 사용자 친화적인 기능을 통해 유용성이 향상됩니다. 장점:
- 사전 정의된 인증을 통한 손쉬운 연결
- 모니터링을 위한 직관적 그래픽 위젯 및 실시간 그래프
- 빠른 매개변수 ID 검색
- 전화기 또는 LCP 103 내부 메모리로 LCP 복사
- 안전하고 확실한 무선 통신(AES, 첨단 암호화 표준)
- 영어 및 독일어 지원
- 시뮬레이션 모드

전문가 지원
DrivePro® 라이프사이클 서비스 포트폴리오의 일부인 DrivePro® Remote Expert Support는 지원이 필요한 드라이브에 연결되어 작동하는 최종 사용자 소유의 랩톱에 대한 원격 연결을 통해 드라이브 전문가가 현장 지원을 제공합니다.
- 댄포스 전문가는 항상 고객 곁에 있습니다.
- 최고 수준의 사업 운영 성과를 유지하는 데 도움을 줍니다.