유연한 서보 드라이브 컨셉
비즈니스에 적합한 장비 아키텍처를 모듈화하기 위해 노력하고 있습니까? 뛰어난 유연성과 성능을 위해 더 스마트하게 장비를 제작하고 싶습니까? 그리고 최고의 정밀도를 가진 특수 모터의 필요성을 느끼십니까? 그렇다면 자신의 비즈니스에 적합한 모듈형 및 다목적 서보 드라이브 솔루션을 찾아볼 수 있습니다.
미래의 장비 아키텍처 요구 사항을 충족시키도록 설계된 VLT® FlexMotion™을 지금 살펴볼 수 있습니다. 모듈형 플랫폼은 세 가지 서보 제품 라인을 기반으로 다양한 컨셉의 장비를 설계할 수 있는 하나의 시스템을 제공합니다.
스마트 장비 설계의 미래 - 유연성
중앙 및 분산 모듈을 결합하고 조정하여 사용자의 특정 요구사항에 맞춥니다. 그러면 장비의 설계 및 시스템 통합에 최대한의 유연성을 얻을 수 있습니다. 개방형 시스템 아키텍처를 통해 원하는 모터와 PLC를 자유롭게 통합할 수 있습니다. 신속한 설치, 성능 검증 및 유지보수가 용이하도록 지원하는 많은 도구를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 까다로운 환경에서도 절대적으로 안정적인 운전이 가능하도록 설계되었습니다.
VLT® FlexMotionTM 포트폴리오를 사용하여 완전히 새로운 수준의 사용자 정의 및 정밀도를 달성할 수 있으므로 더 많은 이점이 있습니다. 스마트를 추구하십시오. 미래의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 장비를 제작하십시오. 댄포스가 도와드리겠습니다.

VLT® FlexMotion 선정 가이드
VLT® FlexMotion 선정 가이드는 모듈형 서보 드라이브의 개념을 설명하고 개별 모듈의 세부 사항에 대해 설명합니다.
궁극적인 목표 - 모듈화 장비를 위한 유연한 시스템

확장 기능에 대한 적응력 유지: 조정 가능성
장비 아키텍처가 요구하는 것과 정확히 동일한 서보 시스템을 설계할 수 있습니다. 표준 서보 모터, 분산형 서보 드라이브 또는 통합 서보 드라이브가 있는 모터와 중앙 모듈을 결합하여 설치 공간을 최소화하고 케이블 길이를 줄이며 설치 시간을 단축합니다. 최대의 성능, 정밀도 및 모듈화라는 결과를 얻을 수 있습니다.

원하는 PLC 선택: 개방형 플랫폼
고유의 개방형 시스템 아키텍처는 모듈이 PROFINET, POWERLINK 및 EtherCAT과 같은 대부분의 실시간 이더넷 필드버스와 호환 가능함을 의미합니다. 또한 타사의 마스터 컨트롤러를 사용할 수도 있습니다.
장비에 장착된 다른 필드버스 장치를 최첨단 분산형 드라이브에 직접 연결할 수 있습니다.

또한 IEC 61131-3 PLCopen 준수 제어 모션 라이브러리를 통해 마스터를 프로그래밍할 수 있으므로 시스템을 보다 유연하게 만들고 다양한 엔지니어링 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.

시간 절약: 신속하고 안전한 설치
혁신적인 하드웨어 기능 덕분에 이 시스템을 신속하게 설치할 수 있습니다. 독창적인 클릭 앤드 록(Click and Lock) 컨셉을 통해 쉽게 장착할 수 있으며 안전한 설치가 가능합니다.
DC 링크 또는 제어 전압을 연결할 와이어 또는 버스바가 필요 없으므로 시간이 절약됩니다.

시간 절약: 효율적인 배선
드라이브의 분산화를 통해 케이블 수를 줄입니다.
단일 하이브리드 케이블은 DC 전원 공급 장치는 물론 모든 제어 신호를 데이지 체인 개념으로 연결된 분산형 서보 드라이브로 순환합니다.
플러그 앤 트위스트 케이블 연결 컨셉을 사용하여 빠르고 안전한 설치를 보장하며, 효율화된 배선 구조로 별도의 피드백 케이블 및 연결 박스와 같은 추가 장비가 필요 없습니다.

고객의 이미지 보호: 신뢰성 높은 성능
VLT® FlexMotionTM에서 고객의 서보 제어를 기반으로 할 때 가동 시간을 최적화하고 유지보수 비용을 줄이며 예비 부품 재고를 감소시킬 수 있습니다.
냉각 핀 또는 팬이 없는 감촉이 부드럽고 깔끔한 표면으로 인해 분산형 드라이브는 위생적이고, 안정적이며, 내화학성을 나타냅니다.
구축하고자 하는 모든 시스템에서 최대 가동 시간과 무한한 신뢰성이라는 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.