애플리케이션 설계 및 엔지니어링 엑셀런스
Danfoss Drives 전문가가 제공하는 풍부한 전문 애플리케이션 노하우를 활용할 수 있습니다. 엑설런스 센터 및 애플리케이션 개발 센터는 전 세계 모든 고객에게 매우 특수하고 정교한 설비를 엔지니어링하는 데 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.
이러한 전문가 엔지니어링, 테스트 및 개발 시설에 대해 알아보시려면, 가까운 현지 영업점에 문의하시기 바랍니다.

시스템 최적화 솔루션을 찾고 계십니까?
엑설런스 센터에는 전문성과 노하우를 가지고 고객의 애플리케이션 최적화를 전담 지원할 수 있는 전문가들이 있습니다. 또한, 각 엑설런스 센터는 전문화된 고객 교육훈련과 댄포스 기술 지원도 제공합니다.
고객은 엑설런스 센터에서 완벽한 판넬형 드라이브 또는 드라이브 모듈을 사용하는 엔지니어링 솔루션에 대한 전문적 지원을 받습니다. 애플리케이션 솔루션에는 필터, 특수 I/O 등과 같은 타사 제품의 패키징이 포함됩니다. 또한, 고객은 특정 애플리케이션의 성능을 최적화할 수 있도록 특수 드라이브 애플리케이션 소프트웨어도 받을 수 있습니다.

당사의 애플리케이션 테스트 및 문서화는 어떤 기능을 합니까?
애플리케이션 개발 센터(ADC)는 고객 교육훈련, 제품 및 애플리케이션 테스트 및 문서화를 제공하고 전 세계 고객과의 파트너십을 통해 새로운 솔루션을 개발합니다.
고객이 애플리케이션에 가장 적합한 장비를 결정하도록 하고 그에 맞는 AC 드라이브를 제공함과 동시에 이에 따른 모든 단계를 지원함으로써 고객이 타협 없이 자신의 목표에 맞춰 가능한 최상의 AC 드라이브 솔루션을 엔지니어링하고 최적의 성과를 얻도록 지원합니다.
당사의 시설에 대한 몇 가지 사례를 아래에서 자세히 읽어볼 수 있습니다.

조선 해양 ADC
해양 애플리케이션 개발 센터에는 액티브 프론트엔드가 있는 VACON® NXP 공통 DC 버스의 테스트 장비와 데모 장치가 설치되어 있습니다. 여기에는 회생 애플리케이션용 45kW 모터 부하 테스트 벤치, 그리고 드라이브 동기화 애플리케이션, 발전기 동기화 및 부하 공유를 위한 여러 VACON® NXP 드라이브가 포함됩니다.
하이브리드 추진 시스템을 위한 에너지 저장 및 전력망 컨버터 애플리케이션과 선박-항만간 전원 공급을 테스트 및 시연하기 위해, 배터리 시스템이 있는 전력 변환 기술 테스트 벤치를 사용할 수 있습니다.
해양 ADC는 네덜란드와 싱가포르에 위치하고 있으며 전 세계의 해양 및 연안 고객에게 애플리케이션 제품 전문 지식을 제공합니다.

HVACR ADC
HVACR 애플리케이션 개발 센터는 루프탑 장치와 냉각기가 설치된 기후 제어식 챔버에서 특히 공조 산업을 위한 테스트를 제공합니다. 테스트 챔버는 2.5~12.5TR의 가정용 공조 및 경상업용 장비를 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 광범위한 댄포스 제품 포트폴리오를 사용하여 제어장치, 압축기, 라인 컴포넌트, 열교환기 및 AC 드라이브를 포함하는 완벽한 솔루션을 고객에게 제공합니다.
HVACR 장비를 테스트하기 위한 최첨단 실험실에는 2.5톤에서 50톤까지의 가정용 장비 및 루프탑 장치와 최대 150톤의 공냉식 칠러를 포함하는 공조 시스템용 테스트 시스템 3세트가 설치되어 있습니다.
난방, 환기, 공조 및 냉동 ADC는 미국 플로리다주에 위치하고 있으며 전 세계 모든 고객을 지원합니다.

DrivePro® 서비스
댄포스 VLT® 및 VACON® 드라이브용 DrivePro® 서비스를 통해 AC 드라이브와 VFD 애플리케이션을 최대한 활용할 수 있습니다.

교육훈련
댄포스 학습 프로그램 사용자인 고객은 대면 교육훈련에 등록하거나, 가상 수업에 참여하거나, 자기 주도형 학습 과정을 수강할 수 있습니다. 온라인 접속만으로 풍부한 학습 자료를 즉시 이용할 수 있습니다. 개인 대시보드를 통해, 진행 중인 학습 프로그램 활동의 명확한 개요를 확인하고 완료한 프로그램을 추적할 수 있습니다.
댄포스로 문의
자세한 내용은 댄포스로 문의하십시오.