모터 제어 및 전력 변환 과정에 더욱 강력한 보안이 필요하신가요?
iC7 시리즈는 센서 역할을 하는 드라이브로 더 많은 데이터에 액세스할 수 있어 인텔리전스를 자유롭게 활용할 수 있습니다. 이러한 자유는 하드웨어 암호화 칩, 보호되는 펌웨어 및 암호화된 데이터 전송을 사용하여 사이버 공격에 대한 보호 기능을 강화하는 고유한 설계 기반 보안으로 뒷받침됩니다.
드라이브 또는 전력 컨버터의 이러한 보안 기능으로 시스템과 데이터를 보다 쉽게 보호할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 안전한 구성 요소를 제공합니다.

iC7 시리즈: 설계 기반 보안이 적용된 드라이브 및 전력 컨버터
사이버 보안은 iC7 시리즈의 기본 아키텍처 기준입니다. 당사의 설계 기반 보안 드라이브 및 전력 컨버터는 초기 개념 및 설계부터 드라이브의 제조, 시운전 및 유지보수에 이르기까지 제품 수명주기의 모든 단계에 보안 고려 사항을 통합합니다. 이를 통해 현재와 미래의 요구 사항을 신속하고 효율적이며 안정적으로 준수할 수 있습니다.
세계에서 가장 안전한 제품
iC7 시리즈는 신뢰할 수 있을 정도로 안전하고 변조 방지된 작동 환경을 제공하는 세계 최초의 드라이브 및 전력 컨버터 포트폴리오입니다. 차이점은 iC7 시리즈의 모든 보안 기능을 뒷받침하는 하드웨어 기반 보안을 위한 설계입니다.
- 네트워크 연결성: 드라이브와 MyDrive® Insight 시운전 도구 간의 통신은 웹 브라우저의 HTTPS에서 사용하는 TLS/SSL 암호화 프로토콜을 사용하여 종단 간 암호화됩니다
- 무단 변경 방지 하드웨어: 무단 변경을 방지하고 물리적 및 보조채널 공격으로부터 보호합니다
- 신뢰할 수 있는 펌웨어: 펌웨어 및 어플리케이션은 암호화되어 있으며 순정품인 경우에만 실행됩니다.
- 공개 키 인증서: 더 강력한 인증 및 보안 장치 ID 제공

디지털 시스템 보호
iC7 제품은 엄청난 양의 미가공 데이터와 가공 데이터를 수집할 수 있습니다. 이러한 데이터를 사용하여 생산성과 유지보수 절차를 최적화하고 기계 또는 설치 수명을 연장할 수 있습니다. 운영에 부가가치를 더하기 위해 자동화 네트워크 또는 클라우드를 통해 이러한 데이터를 전달하여 추가 분석 및 조치를 취할 수 있습니다. 데이터 통신 시에는 당연히 데이터 보안이 최우선입니다. 보안 침해의 위험은 종종 우려되는 문제이며, 심지어 쇼스토퍼(Showstopper) 버그가 될 수도 있습니다. 안전한 통신을 보장하는 것은 IT 분야에서 중요할 뿐만 아니라 산업용 사물 인터넷이 잘 작동하기 위해서도 필수적입니다. iC7 시리즈는 통합 사이버 보안 하드웨어를 통해 이러한 장벽을 제거하여 무단 액세스로부터 최대한 보호합니다.

사이버 보안 규정 준수 의무 이행
시스템 통합업체 또는 OEM은 시스템이 시스템의 여러 부분에 대해 의도한 보안 수준을 달성할 수 있음을 입증해야 할 의무가 있습니다. 당사의 사용자 지침서는 Danfoss 드라이브 및 전력 컨버터를 구성 요소로 사용하는 시스템 통합업체를 위한 최신 권장 사항을 제공하기 위해 개발되었습니다.

사이버 보안은 공급업체로부터 시작됩니다
Danfoss Drives는 사이버 보안 및 사이버 보안 구성 요소 공급에 대한 책임을 중요하게 생각합니다. 당사는 고객을 위해 무단 액세스로부터 가장 최신의 보호를 보장하기 위해 노력하고 있습니다. 그렇기 때문에 당사의 제품 개발 프로세스는 높은 수준의 사이버 보안 인증을 받았으며, 당사 공장에서 제조되는 iC7 시리즈 드라이브 및 파워 컨버터의 최적 설계를 보장합니다. 이러한 노력은 업계 최고 수준에 부합하는 사이버 보안에 대한 당사의 헌신을 반영합니다.
필수 규정 준수를 위한 보안 수준에 대한 자세한 인사이트를 확인하십시오.