드라이브를 향한 50년의 열정
Danfoss Drives 창립 50주년 기념
경쟁력 있는 비즈니스 역량 강화
1968년에 Danfoss는 AC 드라이브를 대량 생산한 최초의 회사였습니다. 그 후, 우리는 빠르게 변화하는 세계에서 고객이 성공할 수 있도록 드라이브 기술과 디지털 솔루션의 선두 주자를 유지하고 있습니다.
당사는 사업을 시작한 지 수십 년이 지났지만, 회사와 모든 직원은 1968년 때처럼 희망, 비전 그리고 열정을 유지하고 있습니다. 여기에서 자세히 읽어볼 수 있습니다.
드라이브로 움직이는 회사
우리는 매일 더 큰 성취를 위해 노력합니다. 오랜 기간 업계에서 고객의 특수한 문제를 해결하면서 축적한 경험을 바탕으로 당사는 고객의 모든 전기 모터 작업에 대해 보다 우수한 공정 정밀도와 탁월한 에너지 효율을 제공하는 솔루션을 개발하고 공유합니다. 동영상을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다.
숫자로 보는 Danfoss Drives
우리는 다릅니다
Danfoss Drives는 차별화된 방식을 추구합니다. 당사는 항상 AC 드라이브를 개발, 제조 및 공급하는 데 100% 주력한 점이 독특합니다.
고객이 애플리케이션에 가장 적합한 장비를 결정하도록 하고 그에 맞는 AC 드라이브를 제공함과 동시에 이에 따른 모든 단계를 지원함으로써 고객이 타협 없이 자신의 목적에 맞춰 가능한 최상의 AC 드라이브 솔루션을 엔지니어링하고 최적의 결과물을 얻을 수 있도록 지원합니다. 동영상을 통해 자세히 알아볼 수 있습니다.
고객의 성공이 바로 당사의 목표
고객의 요구 사항에 실제로 귀 기울리는 것만으로도 우리는 고객이 목표를 달성하도록 도울 수 있습니다. 고객들은 당사의 수십 년 노하우와 4,700명 이상의 드라이브 전문가들의 능력을 활용할 수 있습니다. 당사 및 당사의 전문가들은 고객의 산업을 완벽히 이해하고 있기 때문에 AC 드라이브가 고객의 애플리케이션에 어떠한 가치를 선사할지 잘 알고 있으며 최상의 솔루션을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 역량 또한 갖추고 있습니다.
당사의 비즈니스는 상호 신뢰와 존중을 토대로 구축되었으며, 진정한 가치는 고객과 함께 창출해야 한다는 것을 알고 있습니다. 끊임없이 변화하는 세계 속에서, 당사는 장기적인 파트너십을 형성하고 유지하는 것에 중점을 둡니다.
고객을 위한 약속
댄포스는 과거에 자부심을 가지고, 현재를 우선시하며, 미래에 초점을 맞춥니다. 당사는 고객과 파트너들에게 우수한 품질, 절대적인 신뢰성 및 최첨단 혁신으로 차별화된 제품, 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 고객이 지속 가능한 세상을 만드는 데 힘이 될 것을 약속드립니다. 함께 협력함으로써 우리는 더욱 놀라운 업적을 달성할 수 있습니다. 우리는 통제력을 확보하고, 품질을 높이면서, 보다 좋은 세상으로 나아갈 수 있습니다.