댄포스, 새로운 SOLAS(국제해상인명안전협약) 282 준수 프로그램 출시
댄포스는 2017년 7월 모든 신조선에서 시행된 SOLAS 282를 엔진 제조업체가 준수할 수 있는 3가지 새로운 스테인리스강 부품을 출시했습니다. 압력 스위치 MBC 5100, 압력 테스트 밸브 MBV 5000 및 카트리지 타입 압력 트랜스미터용 테스트 밸브 MBV 3000은 SOLAS를 준수하는 댄포스의 밸브 및 트랜스미터 프로그램에 새롭게 추가된 부품입니다.

2017년 7월, SOLAS 282가 시행되면서 해상 운영자, 선박 및 엔진 제조업체뿐만 아니라 선박 화재 3건 중 2건을 차지하는 기관실의 안전성 향상에 대한 규제 기관을 조정했습니다.
댄포스는 인력과 자산을 보호하는 안전한 솔루션에 대한 요구에 부응하여 해양 애플리케이션을 위한 3가지 새로운 스테인리스강 부품으로 제품 프로그램을 확장했습니다.
댄포스 해양 애플리케이션 매니저 Richard L. Jørgensen은 "연료유, 윤활유 및 기타 가연성 물질이 사용되는 설비에서 용해 지점이 낮은 알루미늄 및 기타 금속을 제거하기 위해 우리 모두가 함께 협력하는 것이 중요하다. 스테인리스강은 밸브, 스위치 및 트랜스미터가 최대 1400°C의 온도를 견딜 수 있는 안전하고 경쟁력 있는 대안이면서도 여전히 다른 재료와 동일한 높은 신뢰성, 정밀도 및 내구성을 제공한다."라고 전했습니다.

스테인리스강 재질의 MBC 5100 - 정확하고 견고하며 1시간 이상의 내화성 제공
스테인리스 AISI 304L 스틸의 MBC 5100은 해양 애플리케이션에 최적화된 압력 스위치입니다. 새로운 스테인리스강 스위치는 높은 진동 안정성을 제공하고 임계 압력의 정확한 모니터링을 보장합니다. 소형 디자인으로 엔진 설계에 쉽게 통합될 수 있으며, 모든 선급을 제공합니다.
다목적 압력 스위치는 모터, 기어, 스러스터, 펌프, 필터 및 압축기에서 알람 표시, 셧다운, 제어 및 진단에 사용할 수 있습니다.

새로운 MBV 3000 – 빠르고 내화성이 뛰어나며 작동하기 쉬운 테스트 밸브
MBV 3000을 사용하여 카트리지 타입의 트랜스미터를 테스트하기가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 스테인리스 AISI 304 스틸로 만들어진 테스트 밸브는 모든 선급을 제공하며 2019년 4분기부터 사용가능합니다. 내장된 차단 밸브를 통해 작업자는 시스템을 중지시키지 않고 트랜스미터를 테스트할 수 있습니다. 테스트가 완료되면 밸브가 다시 열리고 트랜스미터가 즉시 시스템에 다시 연결됩니다. 카트리지 테스트 밸브는 모터, 기어, 스러스터, 펌프, 필터 및 압축기의 알람, 셧다운, 모니터링 및 진단에 사용할 수 있습니다.

새로운 MBV 5000 – 작고 가벼우며 1시간 이상의 내화성 제공
스테인리스 AISI 304 스틸로 만들어진 새로운 댄포스 MBV 5000 압력 테스트 밸브는 모터, 기어, 스러스터, 펌프, 필터 및 압축기의 공간, 중량 및 비용을 절약해 줍니다. 테스트 블록은 다양한 요구 사항에 따라 다양한 구성으로 제공될 수 있습니다. 테스트 밸브는 빠른 설치, 쉬운 테스트 압력 연결 및 간단한 절연 요구 사항을 충족합니다. 테스트 밸브는 알람, 종료, 모니터링 및 진단을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. MBV 5000의 스테인리스강 버전은 모든 선급을 제공하며 2019년 4분기부터 사용 가능힙니다.