댄포스가 회전각 및 와이어, 기울기 센서로 구성된 ‘위치 센서 트리오’를 통해 모바일 유압 생산 업계에 새로운 솔루션을 제안했다.
30년 이상의 세월 동안 오프 하이웨이 산업의 모바일 유압 생산 업체를 위해 안정적이고 견고한 비용 효율적인 센서 기술을 제공해 온 댄포스는 탁월한 유연성을 통해 위치 센서의 적용 가능 범위를 전 유형의 기계로까지 확장했다.
회전각 센서(DST X510 및 X520), 와이어 센서(DST X800) 및 기울기 센서(DST X710, X720, X730)의 댄포스 위치 센서 트리오는 모두 PLUS+1®과 호환되며, 개발 및 서비스 툴과도 완벽하게 통합돼 제품의 출시 시간을 단축한다. 실시간 원격 액세스도 가능해 최신 상태를 더욱 쉽게 확인 및 유지할 수 있다.
위치 센서 트리오는 PL d (EN ISO 13849-1:2015) 등급을 만족하며, IP67에서 IP69K까지의 센서 하우징 보호 기능을 갖추고 있어, 안전이 중요한 애플리케이션과 혹독한 환경에 적합한 포트폴리오를 제공한다. 홀 효과 기술을 통해 마모를 방지하고 긴 센서 수명을 보장했다.
한편, 댄포스의 새로운 위치 센서 트리오는 ratiometric, CANopen 및 SAE J1939 출력 옵션을 제공한다.
각 유형의 센서 및 개별 사양에 대해 더 자세히 알아보려면 아래의 제품 페이지를 방문하면 된다.
출처: 산업일보
Learn more
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }위치 센서댄포스는 최첨단 회전각, 와이어 및 기울기 센서의 전체 프로그램을 통해 기능 안전을 한 단계 끌어올립니다. 세 가지 센서 유형 모두 단일 및 중복 센서 유형으로 제공되므로 전체 포트폴리오가 안전에 중요한 애플리케이션에 적합합니다.