완전히 새로운 Danfoss Smart Sensors™로 물 펌프 및 공기 압축기 업계의 OEM과 고객이 이제 즉각적인 미세 조정, 프로그래밍 및 진단 기능을 갖춘 혁신적인 설계를 확보할 수 있습니다. 또한 이 모든 것이 신속하고 손쉬우면서도 직관적인 웹 기반 사용자 인터페이스를 통해 가능합니다.
Danfoss Smart Sensors™는 애플리케이션에 적합한 새로운 센서를 개발하고 통합할 때 프로그래밍 가능한 새로운 기능을 사용할 수 있는 편집 가능한 디지털 센서 전자제품 플랫폼입니다. 이 제품은 설계 단계 전반에 걸쳐 개발 시간을 상당히 줄이는 동시에 안정적인 센서 진단 기능을 현장에서 이용할 수 있는 장점이 있습니다. 주목할 만한 또 하나의 새로운 특징은 필요할 때마다 고객에게 신속하고 효과적인 원격 기술 지원을 제공할 수 있는 혁신적인 방식입니다.
센서 솔루션은 확실히 검증되고 견고하며 물 애플리케이션에 맞춤형인 DST P140 압력 트랜스미터와 새로운 DST P300 압력 트랜스미터를 기반으로 구축됩니다. OWI(One-Wire-Interface) 통신 프로토콜은 센서의 전기 커넥터를 통해 센서의 두뇌에 손쉽게 접근하여 센서와 통신할 수 있게 합니다.
이제 새로운 Edix™ 스마트 센서 도구가 역할을 할 차례입니다. 이 성냥갑만한 크기의 도구는 통신 프로토콜을 처리하고 무선의 직관적인 Edix™ 스마트 센서 웹 앱을 통해 읽기 및 쓰기 기능을 가능하게 합니다. 이는 웹 인터페이스를 사용자 인터페이스로 채택하는 거의 모든 장치를 사용할 수 있음을 의미합니다.
"이제 통신 도구 Edix™를 통해 그와 관련된 읽기 및 쓰기 기능을 확보하게 됩니다. 이를 통해 OEM 및 고객은 새로운 애플리케이션 요구사항에 맞게 센서를 신속히 적용하여 비즈니스에 중요한 개발 시간을 상당히 단축할 수 있으며 부스터 펌프 시스템과 그와 유사한 물 처리 애플리케이션의 엔지니어링 시 완벽한 압력 관리가 보장됩니다"라고 비즈니스 개발 선임 매니저인 데니스 비 카스텐센(Dennis B. Carstensen)은 말합니다.
스마트 설계로 몇 주를 몇 시간으로 단축
새로운 디지털 스마트 센서 플랫폼은 실제로 소요 기간을 몇 주에서 몇 시간으로 크게 단축하므로 엔지니어링 공정을 상당히 최적화하면서도 용이하게 하도록 설계되었습니다. 사실상 이것이 맞춤형 센서 솔루션을 구축하기에 가장 손쉬운 방법입니다. 더 이상 시제품 단계에 시간을 허비하지 않아도 됩니다. Edix™ 스마트 센서 도구를 사용하면 설계 및 테스트 단계에서 즉각적으로 센서 데이터를 조정 및 미세 조정하고 더 세부적인 데이터를 확보할 수 있으며, 다음과 같은 새로운 스마트 이점으로 비즈니스를 향상시킬 수 있습니다.
- 개발 시간 단축
새로운 애플리케이션 요구사항에 맞게 센서를 신속히 적용 가능 - 장치 상태
센서를 분해하지 않고도 장치 상태를 평가할 수 있음 - 검증/출시 공정
출시 소요 시간 및 성공률 개선 - 미세 조정
기본 설정을 구성하여 대량구매를 위해 센서 파라미터를 잠그기 전에 최적 구성을 찾을 수 있음 - 원격 지원
설계 단계에서 센서 데이터 및 파일 처리를 위한 새로운 업로드 및 다운로드 기능의 활용을 통해 전 세계 어디서나 가능한 원격 기술 지원 접근 제공 가능
이 외에도 이미 개발 중인 확장형 센서 프로그래밍 및 고급 진단과 같은 새로운 기능으로 향후 Danfoss Smart Sensors™ 플랫폼에 스마트 성능을 추가할 수 있을 것입니다.
댄포스 웹사이트 SmartSensors.danfoss.com에서 Danfoss Smart Sensors™에 관한 더 자세한 내용을 확인하십시오.
Danfoss Smart Sensors™의 추가적인 특징:
- 반응 시간 설정(센서 출력 특성)
- 센서 오프셋 조정
- 센서 게인/압력 범위 조정
- 센서 출력 조정(영점 및 FS)
- 출력 클리핑/클램핑 레벨 설정
- 진단: 오류 신호 레벨 설정
- 센서 데이터/설정의 다운로드 및 업로드
- (단 한 번에) 압력 신호 판독
Related product
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M 해양 애플리케이션용 압력 트랜스미터DST P30M은 Danfoss Smart Sensor™ 기술로 강화된 견고한 해양 애플리케이션용 압력 트랜스미터입니다. 지금 지능형 솔루션에 대해 살펴보십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P100 산업용 엔진 및 이동식 유압 애플리케이션용 디지털 전자식 압력 트랜스미터DST P100 압력 트랜스미터는 탁월한 신뢰성, 내구성, 성능을 제공하기 위해 설계되었으며, 그 뿐만 아니라 산업용 엔진과 이동식 유압 시장에서 디지털의 가능성 또한 열어줍니다.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST Edix™ 커뮤니케이션 도구DST Edix™ 커뮤니케이션 도구를 통해 스마트 센서와의 양방향 통신이 가능합니다. 지금 센서와 대화하고 그 잠재력을 해제하십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™수처리, 해양, 엔진, 이동식 유압 및 HVAC 애플리케이션용 Danfoss Smart Sensors™는 IIOT의 이점을 실현합니다. 지금 #DigitalSensorAge 해시태그를 확인해보십시오.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P40M 해양 애플리케이션용 티타늄 부식 방지 압력 트랜스미터DST P40M은 선박평형수 처리, 담수화 시스템, 해수 냉각, 배기가스 처리 및 폐수 처리와 같은 극한의 부식성 해양 환경에 견디도록 설계되었으며 필요한 모든 선급을 획득한 업계 선도적인 압력 트랜스미터입니다.