댄포스는 가혹한 물, 공기, 선박 및 냉각 애플리케이션에 적합한 디지털 완비형 압력 트랜스미터 시리즈인 DST P3xx를 출시합니다.

2021년 3월 22일 월요일

최첨단의 신뢰성은 견고하고 새로운 압력 트랜스미터 DST P3xx 시리즈의 미래형 혁신을 충족하며 확장 가능한 성능에 맞게 설계되었습니다.

새로운 DST P3xx 시리즈는 확장 가능한 디지털 기술을 갖춰 미래에 최적화된 견고한 압력 트랜스미터 제품군이며 극한의 물, 공기, 선박 및 냉각 환경에서 수십 년간 경험한 노하우를 바탕으로 엔지니어링된 제품군입니다. 완벽한 통합을 위해 다양한 전기 및 압력 연결 기능을 갖춘 유연성 높은 플랫폼은 다양한 맞춤형 요구사항에 맞춰 제공되며 소량으로 제공됩니다.

혁신적인 댄포스 ASIC 고정밀 디지털 신호 처리기를 갖춘 DST P3xx 시리즈는 획기적인 진단 및 프로그래밍 기능을 갖춘 지능형 솔루션입니다. 이는 애플리케이션 전반에 걸쳐 손쉽게 확장할 수 있도록 단 한 번만으로 전체를 구축할 수 있는 컨셉트입니다.

무엇보다도 진단 기능은 장비 중지 시간을 상당히 단축하면서도 성능 및 안정성을 보장합니다. 센서가 내부 결함 조건을 자체적으로 모니터링하므로 적시적소에 정밀한 문제해결이 가능하며 이를 통해 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

"디지털화는 물, 공기, 선박 및 냉각 애플리케이션 등 저희가 다루는 산업을 혁신적으로 변모시키고 있습니다. 저희는 당사 파트너가 비즈니스를 최적화 및 확장하는데 도움이 되는 동시에 효율 개선을 통해 안전 및 지속가능성 목표를 충족할 수 있는 스마트 솔루션을 개발하고 있습니다. 물 산업과 같은 경우, 저희는 전 세계에서 가장 정밀한 자원 중 하나와 협력하고 있습니다. DST P3xx 압력 트랜스미터는 성능을 최적화하면서도 고비용의 중지 시간 및 손상을 방지하기 위해 압력을 모니터링하는데 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 또한 P3xx 시리즈의 심장부에 적용된 기술은 완전 맞춤형 및 확장성의 새로운 장을 열고 있습니다"라고 제품 매니저인 이로 드라구미(Iro Dragoumi)는 말합니다.

극한의 산업 애플리케이션을 견딜 수 있도록 전문성 있게 엔지니어링된 이 시리즈는 완전 용접, 내충격 및 내진동 설계와 높은 전자기 호환성으로 고성능의 압력 측정이 가능합니다. 또한 전체적인 구성품 수명이 편차 없는 성능으로 보장되며 장비의 안전 및 장기적인 안정성을 보장합니다.

연중무휴 24시간 원격 지원이 결합된 새로운 DST P3xx 시리즈는 가장 까다로운 산업 애플리케이션에 적합할 뿐만 아니라 디지털 미래에도 적용 가능하도록 최첨단의 압력 관리를 제공합니다.

시리즈 개요

  • P300: 용수 및 공기 애플리케이션용
  • P310: 냉각 애플리케이션용
  • P30M/P35M: 선박 애플리케이션용

DST P3xx 시리즈의 전반적인 특징 및 이점:

  • 디지털 혁신: 스마트 센서 전자부품은 연결성 및 향후 맞춤형 장비 개발의 기초적인 토대가 됩니다.
  • 미래형 기능: 댄포스의 ASIC 고정밀 디지털 신호 프로세서와 향후 디지털 통신이 가능하도록 준비되어 있습니다. 애플리케이션의 특정 요구사항에 맞도록 조정할 수 있는 프로그래밍 가능한 기능에 접근할 수 있습니다.
  • 진단: 자동 고장 감지 기능은 신속한 문제해결 및 예방적 유지보수를 가능하게 하며 장비 중지 시간을 상당히 감소시킵니다.
  • 맞춤형: 유연성 높은 플랫폼은 소량으로 제공되며 다양한 맞춤형 요구사항에 맞춰 제공됩니다.
  • 품질 + 완벽한 신뢰성: 안정적으로 설계되어 있으며 완전 용접 설계 및 , 편차 없는 구조를 갖추고 있어 안전성 및 장기적인 안정성을 보장합니다.
  • 고성능: 높은 전자기 호환성을 갖춘 견고한 내충격 및 내진동 솔루션으로 가혹한 용수, 공기 및 선박 애플리케이션에 적합합니다. 구성품 수명이 연장되고 보증 비용이 절감됩니다.
  • 파트너십 + 애플리케이션 전문성
    업계 선도적인 혁신과 결합된 수십 년간의 선구적인 업계 경험은 당사가 고객의 현재 비즈니스뿐만 아니라 미래의 비즈니스 또한 지원하는데 전념하고 있음을 의미합니다.

Related Product 

  • if (isSmallPicture) { DST P30M; } else if (isBigColumns) { DST P30M } else { DST P30M }
    DST P30M 해양 애플리케이션용 압력 트랜스미터

    DST P30M은 Danfoss Smart Sensor™ 기술로 강화된 견고한 해양 애플리케이션용 압력 트랜스미터입니다. 지금 지능형 솔루션에 대해 살펴보십시오.

  • if (isSmallPicture) { DST P100 산업용 엔진 및 이동식 유압 애플리케이션용 디지털 전자식 압력 트랜스미터; } else if (isBigColumns) { DST P100 산업용 엔진 및 이동식 유압 애플리케이션용 디지털 전자식 압력 트랜스미터 } else { DST P100 산업용 엔진 및 이동식 유압 애플리케이션용 디지털 전자식 압력 트랜스미터 }
    DST P100 산업용 엔진 및 이동식 유압 애플리케이션용 디지털 전자식 압력 트랜스미터

    DST P100 압력 트랜스미터는 탁월한 신뢰성, 내구성, 성능을 제공하기 위해 설계되었으며, 그 뿐만 아니라 산업용 엔진과 이동식 유압 시장에서 디지털의 가능성 또한 열어줍니다.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DST Edix™ 커뮤니케이션 도구

    DST Edix™ 커뮤니케이션 도구를 통해 스마트 센서와의 양방향 통신이 가능합니다. 지금 센서와 대화하고 그 잠재력을 해제하십시오.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    수처리, 해양, 엔진, 이동식 유압 및 HVAC 애플리케이션용 Danfoss Smart Sensors™는 IIOT의 이점을 실현합니다. 지금 #DigitalSensorAge 해시태그를 확인해보십시오.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DST P40M 해양 애플리케이션용 티타늄 부식 방지 압력 트랜스미터

    DST P40M은 선박평형수 처리, 담수화 시스템, 해수 냉각, 배기가스 처리 및 폐수 처리와 같은 극한의 부식성 해양 환경에 견디도록 설계되었으며 필요한 모든 선급을 획득한 업계 선도적인 압력 트랜스미터입니다.