댄포스는 R410A 및 R22에서 전환하려는 전 세계적인 변화에 따라, OEM이 R32를 사용하여 공조 시스템을 개발할 수 있도록 전체 부품 포트폴리오를 추가했습니다.
GWP-675로 상대적으로 낮은 지구 온난화 지수 (GWP)와 높은 부피 용량 및 효율성, 낮은 구매 가격 및 시스템 요금으로 인해 R32는 R452B, R454B 및 R410A와 함께 상업용 공조 시스템 및 히트펌프를 위한 가장 인기 있는 대안 중 하나가 되었습니다.
올해 초 R410A/R452B/R454B에 대한 여러 냉매 포트폴리오가 출시 된 이후 수요가 높아짐에 따라 댄포스는 OEM이 최대 700kW/260TR까지 R32 시스템을 설계할 수 있도록하는 모든 구성 부품을 발표했습니다.
포트폴리오에는 다음이 포함됩니다:
- R32에 최적화된 IDV 적용 DSF 고정 속도 스크롤 압축기 – 2020년 말까지 전체 부품군 제공
- R32에 최적화된 마이크로 판형 열교환기 (MPHE-Z 디자인) – 2020년 말까지 전체 부품군 제공
- R32에 적합한 마이크로 채널 열교환기 (MCHE)
- 미국 주거용 Colibri® 전자식 팽창 밸브 (ETS C), TGE 및 TR6 팽창 밸브
- NRV 체크 밸브, GBC 볼 밸브, STF 4방향 밸브, EVR v2 솔레노이드 밸브, ACB 스위치 및 DST P110 센서, 주거용 DML 및 DCL 필터 드라이어 및 대형 에어컨 장치용 DCRE 필터 드라이어, SG 사이트 글라스와 같은 시스템 보호기 및 라인 부품 모두 R32에 적합합니다. 모든 원자재와의 호환성을 확인했으며 EVR v2를 제외하고 미국 승인을 받은 PED 카테고리 II에 따라 25mm 이상의 연결이 모두 검증되었습니다.
중요한 점은 댄포스의 스크롤 디자인을 통해 OEM은 동일한 압축기 크기에서 + 10% 부피 용량으로 R32의 열역학적 특성을 최대한 활용할 수 있다는 것입니다. 이 최적화된 디자인은 $/TR- €/kW 비율을 향상시킵니다. 또한 고가의 액체 또는 증기 주입이 필요하지 않아 상당한 비용 이점을 제공하며 높은 배출 가스 온도의 영향을 완화하고, 가역성 시스템에 사용하기 적합한 광범위한 운전도를 사용할 수 있습니다.
또한 댄포스의 DSH 여러 냉매군과 마찬가지로 DSF 제품군에는 최신 계절적 효율성 요구사항을 충족하기 위해 중간 배출 밸브 (IDV) 기술이 장착되어 있습니다.
댄포스 Cooling의 AC 부서 마케팅 디렉터 Matthieu Stoll은 "전 세계적으로 에어컨 OEM이 R410A에서 전환하고 있습니다. 기존의 여러 냉매 R410A/R452B/R454B 포트폴리오에 새로운 R32 제품군을 추가함으로써 고객에게 가장 광범위한 옵션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”라고 말했습니다.

Coolselector®2는 무료로 다운로드할 수 있는 냉동냉장 소프트웨어입니다. 댄포스 제조 부품을 과학적이면서 시간 절약형 방법으로 선택할 수 있는 방법을 제안하고, 정확한 기술 정보를 제공하여 냉동냉장 및 공조 시스템의 최적의 성능을 보장합니다. Coolselector®2는 사용자의 입력 또는 표준 작동 조건을 기준으로 냉동냉장 및 공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산 기능을 특징으로 합니다.