댄포스는 에너지 시스템이 재생 가능 에너지로 전환되고, 기계 및 인프라의 에너지 생산성이 크게 향상되어야 한다는 필요성에 따라 변화를 계속하고 있다. 댄포스는 과감한 투자를 통해 장기적인 가치 창출에 초점을 맞추고 있으며 이보다 더 좋은 기회를 가졌던 적은 없었다.
- 2022년 매출액은 예상치를 웃돌며, 36% 증가한 103억 유로를 기록. 유기적인 성장은 15% 증가했다.
- 영업이익(EBITA)은 지표 내 11.9%의 마진과 함께 12억 유로, 26% 증가했다.
- 모든 지역에서의 성장과 더불어 특히 북미에서 지난 해 동안 71% 성장했다.
- 세미크론 댄포스의 설립과 함께 전기화에 대한 상당한 투자로 미래 성장을 위한 입지를 견고히 했으며 전력 전자 및 전기화 분야에서 선두 자리를 차지했다.
- 혁신 비용은 39% 증가한 4억5,700만 유로, 생산 능력, 지역화 및 디지털 솔루션 투자는 5억3,100만 유로로 44% 증가했다.
- ESG 데이터 품질이 향상되었으며, 글로벌 운영에서 2030년 범위 1 및 2의 배출량 제로 달성 목표를 향한 확실한 진전을 보였다.
- 2023년 매출액 전망은 104억~119억 유로 및 EBITA 마진은 11.5-13.0% 범위이다.
덴마크, 노르보그– 댄포스의 매우 성공적인 2022년 결과는 글로벌 및 지역 기후 목표 달성에 기여하는 제품 및 솔루션의 엄청난 성장 잠재력을 보여준다.
매출액은 2021년 대비 36% 성장했다. 유기적인 성장은 15%였고, 2022년에는 EBITA 마진이 11.9%에 달하였다. 이는 2021년 대비 16% 증가한 4억6,500만 유로의 M&A 이전의 강한 잉여영업현금흐름과 결합된 것이다. 혁신, 생산 능력, 디지털 전환 및 지역 성장 이니셔티브에 대한 높은 수준의 전략적 투자를 지속한 후, EBITA는 2021년 대비 26% 증가한 12억 2400만 유로를 기록했다. 수익은 러시아의 철수와 세미크론 댄포스의 설립에 영향을 받았고, 상위 라인과 소싱, 공장 실적 및 가격 관리에 대한 지속적인 견인에 의해 주도됐다.
댄포스의 그룹회장 겸 CEO인 킴 파우징(Kim Fausing )은 다음과 같이 말했다.
"우리 댄포스는 모든 지역에서 그 어느 때보다 성장을 위해 더 나은 위치에 있습니다. 우리의 매출은 모든 지역에서 중요한 기회들과 함께 미주, 유럽, 아시아 전역에 거의 고르게 분포되어 있습니다. 그 예로, 우리는 올해도 북미에서 매출이 크게 늘었습니다. 생산 능력, 지역화 및 디지털 솔루션에 대한 기록적인 수준의 투자를 통해 전 세계 고객에 대한 서비스를 더욱 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다."
댄포스의 녹색성장 전략인 ‘코어 앤 클리어 2025’ 전략은 댄포스의 3대 사업부문 강화와 강력한 애플리케이션 노하우, 지속가능한 혁신, 선도적 지위 유지를 위한 추가 투자를 보장한다는 취지로 2022년 4월 출범했다.
"우리는 혁신 비용을 39% 증가시킴으로써 동급 최고의 기술과 솔루션을 제공하겠다는 의지를 다시 한번 보여주고 있습니다. 우리는 지속 가능한 데이터 센터, 빠르게 성장하고 있는 열 펌프 및 에너지 효율 솔루션 시장, 자율 주행 차량, 기계 및 해양 선박의 전기화, 모바일 기계, Power-to-X 및 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 마지막으로, 8월에 세미크론 댄포스를 출시하여 전력 전자 및 전기화 분야에서 선도적인 위치를 구축한 것이 진정한 하이라이트였습니다." 라고 킴 파우징은 말했다.
댄포스는 비지니스 성장에서 오는 탄소 영향을 에너지 효율성, 부문 통합, 다양한 에너지 수송 연결 및 전기화를 위한 기술과 분리하기로 결정했다. 댄포스는 2022년에 범위 1과 2 배출량을 7% 줄이는 동시에 유기적으로 15% 성장했다. 동시에 댄포스는 글로벌 직원 리소스 그룹을 통해 다양성과 포용성 을 촉진하기 위한 중요한 단계를 밟고 있다.
"우리의 결과는 전 세계의 최고의 다양한 팀들에 의해 주도되고 있습니다. 우리는 다양성과 포용성을 위한 눈에 띄는 변화를 위해 중요한 단계를 밟고 있으며, 조직 전체에서 증가하고 있는 고용을 다룰 수 있어서 좋았습니다. 2022년, 우리는 여러 가지 과제에 직면했었으며, 저는 이러한 과제를 최대한 잘 처리하기 위해 고객 및 파트너와 협력했던 방법을 자랑스럽게 여깁니다. 결과는 사람들에 의해 만들어집니다. 이제 우리 댄포스는 약 42,000명의 직원들이 함께하고, 저는 우리의 결과를 가능하게 해준 모든 동료들에게 감사하고 싶습니다. 우리는 앞으로도 함께 더 나은 미래를 구축할 것입니다." 라고 킴 파우징은 덧붙였다.
2023년 전망
댄포스는 시장 점유율을 확대하거나 유지하기 위한 지속적인 포부를 가지고 있다. 매출액은 한 해 동안 104억~119억 유로에 달할 것으로 예상된다. EBITA 마진은 신제품 및 솔루션 개발에 대한 투자뿐만 아니라 이미 인수한 사업의 지속적인 통합에 따라 11.5~13.0% 범위가 될 것으로 예상된다. 예상 성장률과 수익 실적은 세계 경제의 일반적인 성장률뿐만 아니라 글로벌 공급망 혼란, 우크라이나 전쟁, 인플레이션 및 전염병에 의해서도 좌우된다.
고객과 함께하는 댄포스는 우리가 시장에 내놓는 기술과 솔루션을 통해 글로벌 및 지역 기후 목표에 기여할 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있다. 댄포스는 2030년까지 우리의 글로벌 사업을 탈탄소화, 순환성, 다양성 및 포용성에 대한 3단계 변화 계획의 목표에 포함시키는 데 전념하고 있다. 우리는 지속 가능성에 지속적으로 투자하고, 기후 영향을 개선하며, ESG 목표를 달성할 것이다.
2022년 주요 수치
- 매출액은 36% 증가한 102억5,600만유로(2021년: 75억3,900만 유로)로 15%의 상당한 유기적 성장에 해당한다.
- 혁신(R&D) 투자는 39% 증가한 4억5,700만 유로(2021년: 3억 2,800만 유로)로 매출액의 4.5%(2021년: 4.4%)에 해당한다
- 인수합병(M&A)을 제외한 투자(CAPEX)는 44% 증가한 5억 3,100만 유로(2021년: 3억 6,800만 유로)를 기록했다.
- 영업이익(EBITA)은 EBITA 마진 11.9%(2021년: 12.8%)을 이끌어 낸 26% 증가한 12억2,400만 유로(2021년: 9억6,900만 유로)를 기록했다.
- 금융항목 및 세금 후(인수합병(M&A) 전) 잉여영업현금흐름은 16% 증가한 4억6,500만 유로(2021년: 4억100만 유로)를 기록했다.
- 순이익은 8% 증가한 6억8,300만 유로(2021년: 6억3,100만 유로)를 기록했다.
- 2021년 인수한 유압사업 조정 시 범위 1, 2 배출량 7%(2021년:3%) 감소했다.
- 손실 시간 손상 빈도(LTIF)는 1.6(2021년: 1.7)이라는 사상 최저 수준으로 종료됐다.
- 총 직원 수 41,928명(2021년: 총 40,043명)이다.
- 여성 리더는 21% (2021년: 20%)이다.