![에너지는 물을, 물은 에너지를 필요로 하다](/media/6993/water-and-wastewater-plant-closeup.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813059478230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
에너지는 물을, 물은 에너지를 필요로 하다
에너지와 물의 상호 의존성과 각각에 대한 세계적인 수요 증가는 경제 성장, 환경 지속가능성 및 우리의 미래에 전반적으로 막대한 영향을 미칩니다.
하지만, 에너지 중립적인 물 분야를 만들기 위해 고안된 디지털화와 기존 기술은 이미 이용 가능합니다. 보다 에너지 효율적인 물 분배 시스템은 자동적으로 누수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 에너지 사용도 줄어듭니다. 버려지는 물 또한 줄어듭니다.
물 부문에서의 미래 에너지 과제를 지금 해결
![](/media/6897/water-icon.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/6909/energy-icon.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/6899/turning-energy-efficiency-into-the-worlds-energy-source-report-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
에너지 사용에서 물 부문 분리
국제 에너지 기구 보고서(세계 에너지 전망)에서는 물과 에너지의 관계를 탐구하며 특히 우리가 직면해 있는 도전 과제는 물론 에너지 중립적인 물 부문의 잠재력을 강조하고 있습니다.
생산과 분배로부터 폐수 펌핑 및 처리에 이르는 물 순환의 모든 단계에서 에너지 소비를 줄이기 위해 고안된 기술은 이미 존재합니다. 덴마크는 몇 년 안에 이 목표를 달성할 것으로 예상합니다. 보다 효율적으로 물을 순환시킬 수 있을 뿐만 아니라 실제로 에너지를 생성할 수 있는 잠재력이 있습니다. 또한 물 분배 시스템의 에너지 소비 최적화의 일환으로 누수가 자동으로 줄어듭니다.
게임 체인저 접근방식
윈-윈 솔루션
물 손실을 줄임으로써 물 부족 문제를 해결하는 것 외에도, 에너지 중립적인 물 부문은 CO2 배출 감소에 기여하고 공공 사업자의 OPEX 및 CAPEX를 크게 절감합니다.
수처리 및 폐수처리용 애플리캐이션과 솔루션에 대해 자세히 읽기
유럽은 어떻게 물 부문을 에너지 중립적으로 만들 수 있을까요?
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
EU의 새로운 식수 지침은 물 손실을 줄이고, 에너지 소비를 감축하며, 보다 나은 품질의 물을 제공하는 도구가 될 수 있습니다.
누수 및 에너지 소비를 크게 줄이기 위해, 보다 지속가능한 식수 관리에 대한 투자를 가속화할 때입니다.