Differenze tra AK-SM 8xx e AK-SM 8xxA
Scopri le caratteristiche dell'AK-SM 8xxA e le differenze tra il System Manger e l'AK-SM 8xx. In questo video che mette a confronto i due sistemi, potrai conoscere alcune delle funzionalità aggiunte dell'AK-SM 8xxA.

AK-SM 8xxA
Files nel AK-SM 8xxA
I file EDx sono utilizzati per gestire i controller che possono comunicare con l'AK-SM 8xxA. Contengono informazioni su tutti i parametri di un determinato controllore, sulle limitazioni, sull'utilizzo, sulla possibilità o meno di scriverli o di leggerli, ecc.
Nei file EDx si trova anche la descrizione dei parametri da utilizzare per le diverse funzioni dell'AK-SM 8xxA. Ad esempio, quando si attiva un programma di sbrinamento e si aggiunge un controller, sono i file EDx a contenere la corretta etichettatura di quale parametro deve essere attivato quando il programma si attiva.
Nel modello AK-SM 8xxA, i file erano gestiti singolarmente e un file device.ls3 conteneva un elenco di tutti i controllori supportati. Nel modello AK-SM 8xxA le cose sono cambiate: è disponibile un pacchetto (.epk) di controller convalidati da Danfoss, che include tutti i dettagli necessari al System Manager per l'utilizzo di un determinato controller.
È possibile aggiornare il pacchetto epk da un computer con connessione a Internet o scaricando l'ultimo pacchetto epk dal nostro sito web e aggiornandolo con l'opzione file memorizzati in locale:
Per saperne di più, guarda la nostra Guida Utente

Impostazioni del controller AK-SM 8xxA
Velocità di trasmissione
La velocità di trasmissione corretta è:
- 19200 baud,
- parità pari,
- 8 bit di dati,
- 2 bit di stop (opzione Modbus SLV/CSENSE = Sì)
Per ulteriori informazioni sul baud rate MODBUS, guarda questo documento.

Impostazioni di calcolo AK-SM 8xx(A)
Temperature di utilizzo in °C
Solitamente, calcoli come Temperatura A + Temperatura B portano a un risultato sbagliato.
Ecco come evitarlo:
Al risultato deve essere aggiunto un valore di 0,0°C (esempio: Cal3 + Num4) - vedi sotto:

Registrazione dei dati su AK-SM 8xxA
Funzioni di registro nell'AK-SM 8xxA
L'AK-SM 8xxA può contenere, a partire dalla versione 2.1 del software, 1000 datapoint e 2000 event log point.
I dati vengono salvati nell'AK-SM 8xxA per 18 mesi.
Gestione allarmi AK-SM 8xxA
Impostazioni e-mail
Qui trovi la Guida operativa.
Procedura guidata su AK-SM 8xxA
In questo video, il nostro esperto di prodotti Premnath ti guida nell'installazione guidata del system manager AK-SM 8xxA. Ripercorrendo ogni fase del processo di configurazione, Premnath mostra come selezionare la lingua, creare l'accesso, collegare correttamente gli ingressi, configurare Internet e scegliere l'ultima versione del software.

In questo video il nostro esperto di prodotti Rainer mostra come configurare il Wizard ADAP-KOOL, in particolare come configurare il Wizard in combinazione con StoreView Web.
Sostituzione di un controllore su AK-SM 8xxA
Mostrando come sostituire un AK-CC 550A con un AK-CC55, l'esperto di prodotti Premnath Kangatharan ti accompagna attraverso i passi necessari per cambiare efficacemente il tuo case controller nell'interfaccia della serie AK-System Manager 8xxA. Familiarizza con l'interfaccia di System Manager e verifica che il nuovo case controller sia rapidamente operativo.

Da AK-PC 782B a AK-SM 800A
In questo video, i nostri esperti di prodotto Edivaldo e Premnath mostrano come collegare l'AK-PC 782B all'AK-SM 800A.

Sicurezza dei prodotti
Questo corso ha lo scopo di offrire una comprensione di base dei pochi regolamenti europei sulla cybersecurity in arrivo e della loro relazione con la sicurezza aggiuntiva del prodotto System Manager AK-SM 800A.
https://event.on24.com/wcc/r/4542217/9DD4DD6F9BA5CA9B3DABDA48E088158A
Al termine di questo corso, comprenderete perché la cybersecurity è importante e sarete consapevoli delle normative in arrivo.
Inoltre, si conosceranno alcuni requisiti di sicurezza del prodotto e si saprà come utilizzare la sicurezza aggiuntiva del prodotto AK-SM 800A con l'ultima versione software 4.0.
Interfaccia XML
In questo video imparerai come utilizzare l'Interfaccia XML.