Funzionamento semplice con SonoApp
Una delle principali caratteristiche di SonoSelect è la possibilità di gestire tutte le funzionalità avanzate del dispositivo tramite smartphone, grazie all'innovativa SonoApp.
Le funzioni più complesse sono facilmente programmabili; è stato inoltre semplificato l'accesso alle rettifiche di routine, oggi ancora più facili da eseguire. L'elevato livello di usabilità riduce gli errori e garantisce tempi di installazione ridotti al minimo.
Caratteristiche e vantaggi
Consente la configurazione completa e il controllo della riconfigurazione
Verifica in un unico passaggio di tutti i parametri di sistema
Progettata per un'installazione semplice e precisa
Facilità e rapidità di modifica delle impostazioni del misuratore
Accesso alla memoria del registro dati per una diagnostica rapida e accurata
Accoppiamento rapido e semplice, senza materiale cartaceo
La riconfigurazione e l'accesso ai dati continui garantiscono una gestione efficiente del misuratore.
![Dispositivo SonoDongle](/media/6606/sonoselect-dongle.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Dispositivo SonoDongle
Il dispositivo SonoDongle è un semplice connettore Bluetooth™ che consente al telefono e al misuratore di calore di comunicare tramite SonoApp. Si collega a SonoSelect™ magneticamente, garantendo un collegamento stabile e sicuro al misuratore.
Compatibile con il sistema operativo Android, si collega automaticamente a SonoApp.
Lavorare con SonoApp
Configurazione
Tutto ciò di cui ha bisogno l'installatore, in un'unica soluzione:
- Semplice da utilizzare e facilmente accessibile
- L'app può essere utilizzata per impostare tutte le funzionalità avanzate
- Sempre disponibile e aggiornata
Diagnostica
Tramite l'applicazione SonoApp, SonoSelect™ integra funzionalità di diagnostica innovative che raggiungono livelli finora noti solo nelle misurazioni dell'industria di processo.
Lettura
- Lettura facilitata anche in condizioni di scarsa visibilità o difficoltà di accesso
- SonoApp consente di eseguire letture manuali
- Non è necessario che il display del misuratore sia visibile per effettuare la lettura
- La lettura è semplificata anche per portieri e/o custodi
- Anche i piccoli condomini indipendenti possono misurare con semplicità i propri consumi
Display
La funzione di display offre ulteriori utili vantaggi:
- Lingua di visualizzazione locale
- Access point per dati, ad esempio durante la messa in esercizio di valvole di controllo