Migliora l'efficienza e il comfort degli impianti con radiatori a due tubi
In molti edifici plurifamiliari i residenti si lamentano del rumore, dei costi energetici e del comfort fornito dagli impianti di riscaldamento condominiali a due tubi. Lo strumento Optimal 2 di Danfoss è una guida di facile utilizzo che analizza e, se necessario, consiglia la migliore soluzione possibile.
Di seguito si trova una breve descrizione dello strumento Optimal 2. Scarica subito la guida per avere tutte le informazioni e iniziare ad utilizzarlo.
La panoramica sull'installazione indica dove effettuare le misurazioni per un'analisi approfondita delle attuali prestazioni dell'impianto.
Qualora l'impianto si dimostri inefficiente, la base di partenza per il miglioramento è l'installazione di valvole termostatiche per radiatori con preregolazione della portata richiesta, unitamente alle valvole di bilanciamento automatico nelle colonne montanti dell'impianto.
Al fine di ottenere la corretta portata di progetto in ogni radiatore, il valore di preregolazione deve essere determinato e attuato sulle valvole termostatiche. È inoltre possibile stabilire il valore di preregolazione usando la Valve Presetting App di Danfoss.
Lo strumento Optimal 2 consente di selezionare la soluzione di bilanciamento automatico in modo semplice.
Dopo aver selezionato la soluzione di bilanciamento automatico più adatta, è possibile determinare la dimensione più adatta.
-
Strumento Optimal 2 (in inglese)
PDF 2,6 MBScopri come migliorare in maniera semplice un impianto di radiatori a due tubi.