VACON® Programming
I convertitori di frequenza VACON® sono dotati di capacità PLC integrata che può eseguire la logica applicativa creata da questo strumento. Supporta linguaggi di programmazione basati sullo standard IEC61131-3 e può essere utilizzata per modificare le funzionalità dei drives nei processi dei clienti senza la necessità di hardware PLC aggiuntivo. Creando una nuova logica o modificando quella esistente, può essere utilizzata, ad esempio, per creare funzionalità di controllo, monitoraggio e diagnostica del processo. Tutte le interfacce possono essere modificate in base alle esigenze specifiche. I/O, bus di campo, segnali di parametro/monitoraggio, indicazioni di errore/avviso sono tutti personalizzabili. Per utilizzare questo strumento occorre una specifica formazione. Contatta l'ufficio locale Danfoss Drives per ulteriori informazioni.