Danfoss ecoSmart determina l'efficienza energetica dei convertitori di frequenza a velocità variabile VLT® e VACON® secondo la normativa IEC 61800-9, che sostituisce la EN 50598-2.
Fornisce le seguenti funzioni:
- Ricerca i dati relativi alla perdita di carico parziale standard per i convertitori di frequenza VLT e VACON di Danfoss.
- Determina l'efficienza energetica del convertitore di frequenza selezionato in qualsiasi punto di lavoro con carico parziale specifico dell'applicazione.
- Calcola la classe di efficienza IE/classe IE per un convertitore di frequenza selezionato.
- Calcola la classe di efficienza dei sistemi IES per un sistema del convertitore di frequenza motore.
- Crea un report che registra i dati di perdita di carico parziale e la classe di efficienza IE o IES
- Esporta i punti dati di carico parziale per usarli in calcoli futuri.