Connetti e controlla il tuo LLS 4000
Connetti e controlla qualsiasi interruttore elettronico di livello dei liquidi Danfoss LLS 4000 con l'app LLS 4000. La messa in funzione, la configurazione e il monitoraggio possono essere eseguiti rapidamente e comodamente con pochi tocchi sul tuo smartphone.
L'app LLS 4000 si collega in remoto a qualsiasi interruttore di livello del liquido LLS 4000 tramite Bluetooth. Una volta abbinati, è possibile selezionare alcune funzioni essenziali.
Per la versione SIL2 di LLS 4000, l'app consente di regolare il tipo di mezzo, ad esempio da HFC ad ammoniaca. È anche possibile monitorare le prestazioni, comprese temperatura e frequenze.
Con la variante non SIL2, è anche possibile utilizzare l'app per impostare l'interruttore di livello del liquido LLS 4000 su normalmente aperto (NA) o normalmente chiuso (NC).
L'app dispone di due modalità: messa in funzione e monitoraggio. Se sei un appaltatore, puoi rimanere in modalità di messa in servizio per semplificare il processo di configurazione. Se sei proprietario di un sistema, la modalità di monitoraggio è la tua migliore alleata e ti consente di controllare rapidamente le prestazioni del tuo LLS 4000 durante i tuoi spostamenti.
L'app limita anche la quantità di codici da tracciare, poiché le due varianti dell'LSL 4000 possono essere utilizzate in quasi tutte le applicazioni di refrigerazione industriale.
Download
Scarica l'applicazione gratuitamente
Contatti
Per ulteriori informazioni, contattaci.