• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss HEXSelector

Danfoss HEXSelector - la tua soluzione definitiva per selezionare il giusto scambiatore di calore

Il software di selezione HEXSelector è uno strumento potente progettato per semplificare il processo di selezione degli scambiatori, garantendo di ottimizzare le prestazioni degli impianti. 

Hai bisogno di scegliere uno scambiatore di calore per applicazioni HVAC per collegare in modo indiretto chiller, caldaie e torri di raffreddamento ai sistemi centrali dell'impianto, o per circuiti di economizzatore e circuiti di recupero del calore per ridurre il carico di raffreddamento sui chiller?

Il nostro software per scambiatori di calore propone prodotti di ultima generazione e funzionalità software innovative.

Prova oggi stesso lo strumento di selezione degli scambiatori di calore Danfoss!

Per accedere al nostro software HEXSelector, basta cliccare sul link sottostante per andare alla pagina di accesso. Se non hai già un account per il software, puoi richiederne uno.

Scarica HEXSelector

Perché scegliere HEXSelector ?

  • Risparmio di tempo: Accelerare il processo di selezione e ridurre i tempi del progetto con le raccomandazioni rapide e accurate di HEXSelector.
  • Economico: Ottimizza i tuoi sistemi di scambio termico per risparmiare sui costi operativi e migliorare l'efficienza complessiva, ottenendo benefici economici a lungo termine.
  • Affidabilità: Affidati a una soluzione software sviluppata da esperti del settore, con una comprovata esperienza nella fornitura di risultati affidabili per la selezione degli scambiatori di calore a piastre saldobrasate.
  • Pronto per il futuro: HEXSelector viene continuamente aggiornato per allinearsi ai progressi del settore, restando sempre un passo avanti in un panorama in continua evoluzione.

Caratteristiche e vantaggi

Risultati di calcolo basati sui dati più aggiornati disponibili.

Database prodotti completo per una selezione accurata.

Modulo cliente/preventivo per una gestione efficiente.

Salva e condividi calcoli senza sforzo.

Alta flessibilità per quanto riguarda unità e impostazioni predefinite.

Guide utente integrate per una navigazione facile.

Seleziona gli scambiatori di calore più adatti a ciascuna applicazione

Con il software Danfoss HEXSelector, puoi dimensionare facilmente lo scambiatore più adeguato utilizzando i dati più aggiornati disponibili. Il nostro database completo di prodotti è incluso, consentendoti di effettuare calcoli accurati basati sulle tue esigenze specifiche. Questo database esteso copre una vasta gamma di tipologie, dimensioni e specifiche di scambiatori di calore, garantendo che tu possa trovare la combinazione perfetta per la tua applicazione.

Inoltre, il software offre un modulo cliente/preventivo, che ti consente di salvare e condividere facilmente i calcoli. Puoi anche salvare i tuoi calcoli per future referenze o condividerli con colleghi e clienti per collaborazione e revisione.

Il software ti permette di personalizzare le unità di misura in base alle tue preferenze o agli standard del settore. Puoi inoltre impostare valori predefiniti per vari parametri, risparmiando tempo e garantendo coerenza nei tuoi calcoli.

Per assisterti nella navigazione del software e nell'utilizzo delle sue funzionalità, sono inclusi guide per l'utente integrate con istruzioni passo-passo e spiegazioni, garantendo la facilità del processo di selezione dello scambiatore di calore per tutti gli utenti.

HEX

Prova oggi stesso lo strumento di selezione degli scambiatori di calore di Danfoss!

Per accedere al nostro software HEXSelector, vai semplicemente alla pagina di accesso. Se non hai ancora un account per il software, puoi richiederne uno.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Scambiatori di calore a piastre saldobrasate per applicazioni di riscaldamento

    La gamma XB e SL di scambiatori di calore a piastre saldobrasate in rame è ideale per l'uso in applicazioni di teleriscaldamento (DH) e teleraffreddamento (DC).

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Scambiatori di calore a piastre saldobrasate per applicazioni di raffreddamento

    Gli scambiatori di calore a piastre saldobrasate con tecnologia a lisca di pesce o a piastre Micro Plate™ offrono una soluzione compatta e flessibile, progettata per garantire prestazioni ultra-efficienti nelle applicazioni ad alta pressione o a temperatura estrema.