![AK-ST 500](/media/vzfnxi1p/ak-st500.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
AK-ST 500
AK-ST 500 è un'applicazione software progettata specificamente per supportare i regolatori ADAP-KOOL® durante la messa in servizio, la configurazione e l'assistenza.
Utilizzare i link sottostanti per scaricare l'applicazione software AK-ST 500 più recente.
![Aggiornamento service tool AK-ST 500 - Danfoss](/media/jsdarsyo/ak-st500-graph.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Scaricare l'applicazione software AK-ST 500 (v4.3.1)
Caratteristiche di AK-ST 500:
- Configurazione I/O
- Configurazioni dei parametri
- Gestione allarmi
- Monitoraggio avviamento
- Protocolli
- Impostazione delle funzioni di controllo master
- Panoramica completa delle prestazioni del sistema
Il runtime Java di Oracle ha modificato la politica delle licenze per l'uso del suo runtime Java, il che significa che tutti gli utenti del runtime Java di Oracle devono acquistare una licenza per qualsiasi ambiente di runtime installato sulle loro apparecchiature. In questa versione è stato aggiunto un nuovo runtime Java gratuito.
Sono interessate tutte le versioni precedenti di AK-ST 500 che utilizzano la versione 1.8.xxx di Oracle Java Runtime.
Documentazione
Istruzioni per l'uso:
Assicurarsi di scaricare la guida utente per AK-ST 500, che fornirà un'introduzione alle possibilità offerte dal vostro AK-ST 500.
Lo scopo della guida è spiegare i principi di navigazione a livello generale ai regolatori ADAP-KOOL® Danfoss. Una descrizione dettagliata delle singole funzioni e applicazioni è fornita da documenti dedicati per i rispettivi prodotti.
Una volta letto questo documento, sarà possibile sfruttare tutti i vantaggi di AK-ST 500 come strumento di controllo e assistenza nel proprio impianto di refrigerazione.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pack controllerDanfoss offre un'ampia gamma di regolatori di capacità per compressori e condensatori impiegati nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, in sistemi compatti e in gruppi di alimentazione di grandi dimensioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-CC 750L'AK-CC 750 è un regolatore di banchi/celle per controllare fino a 4 evaporatori per serie di banchi o per cella. La definizione di ingresso e uscita totalmente flessibile del regolatore lo rende adattabile a quasi tutte le applicazioni.