"Si prega di prendere visione degli importanti aggiornamenti di sicurezza inclusi nell'ultimo aggiornamento del software AK-SM 800A che potrebbero avere un impatto sull'esperienza di aggiornamento.
Il pacchetto software System Manager AK-SM 800A v4.0x e successive versioni, migliora le caratteristiche di sicurezza del prodotto per conformarsi alle normative internazionali, come le direttive NIS2 e CRA. Inoltre aderisce allo standard globale IEC 62443-4-1, in materia di principi di sicurezza informatica industriale, al fine di soddisfare i requisiti delle normative europee NIS2 e CRA.
In conformità a queste normative, Danfoss adotta ora una posizione di sicurezza avanzata per il System Manager Ak-SM 800A, tramite il pacchetto software 4.0.x e successive versioni. Questa funzionalità, chiamata ""Session Control"", combinata con l'HTTPS, migliora significativamente la sicurezza complessiva del prodotto.
Dopo l'installazione del pacchetto software 4.0.x di System Manager, l'unità si riavvierà e sarà immediatamente impostata sul livello di sicurezza Strict.
Prima di effettuare l'aggiornamento a R4.0, è necessario esaminare la configurazione attuale. Ad esempio: verificare come è configurata la rete AK-SM 800A e se sono coinvolte entità XML di terze parti.
Se non si è certi della configurazione attuale del proprio AK-SM800A per le comunicazioni web, si consiglia vivamente di eseguire l'aggiornamento e di far intervenire del personale solo in loco, oppure di contattare l'assistenza tecnica Danfoss per ulteriori indicazioni.
Se l'applicazione AK-SM 800A è già configurata per HTTPS, l'aggiornamento remoto non richiederà ulteriori passaggi manuali oltre alla conferma della modalità Strict.
Se l'applicazione AK-SM 800A è configurata per HTTP, a seconda del metodo di aggiornamento, la sessione del browser remoto potrebbe essere interrotta. In questo caso potrebbe essere necessario digitare manualmente https prima dell'indirizzo IP o del nome DNS del gestore del sistema; in caso di dubbio, si consiglia sempre di eseguire l'aggiornamento in loco."