Serie AK-SM 800A

  • Panoramica
  • Download
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Esonero di responsabilità

Serie AK-SM 800A

AK-SM 800A offre un controllo e un monitoraggio del sistema in totale sicurezza e include funzioni di risparmio energetico che contribuiscono a realizzare un risparmio continuo e autonomo di energia per il tuo punto vendita.

SM800A_0187_SMG09.000.141_SVB501.000.141.spk

Pacchetto software serie AK-SM 800A

Il pacchetto software System Manager AK-SM 800A versione 4.0x e successivi, potenzia le caratteristiche di sicurezza del prodotto per soddisfare le normative internazionali. Danfoss adotta una posizione di sicurezza forte e aderisce ai principi di progettazione sicura.

Questa nuova funzionalità, chiamata Strict Session Control, combinata con l'HTTPS, migliora notevolmente la sicurezza complessiva del prodotto.

Danfoss considera la sicurezza una priorità assoluta e, nell'ambito dei nostri continui miglioramenti, stiamo implementando nuove misure. Vi invitiamo a prendere visione degli importanti aggiornamenti di sicurezza inclusi nell'ultima versione del software AK-SM 800A che potrebbero influenzare la vostra esperienza di aggiornamento.

Il pacchetto software System Manager AK-SM 800A v4.0x e successive versioni migliora le caratteristiche di sicurezza del prodotto per conformarsi alle normative internazionali, come le direttive NIS2 e CRA. Inoltre aderisce allo standard globale IEC 62443-4-1, in materia di principi di sicurezza informatica industriale.

In conformità a queste normative, Danfoss adotta ora una posizione di sicurezza avanzata per il System Manager Ak-SM 800A, tramite il pacchetto software 4.0.x e successive versioni. Questa funzionalità, chiamata ""Session Control"", combinata con l'HTTPS, migliora significativamente la sicurezza complessiva del prodotto.

In cosa consiste il Session Control?

Il Controllo delle Sessioni dell'AK-SM 800A è un motore/modulo di regole di autenticazione progettato per migliorare la sicurezza complessiva del sistema. Il Controllo delle Sessioni offre diverse impostazioni di configurazione (Compatibilità retroattiva, Transitorio e Rigido). A seconda della configurazione di queste impostazioni, l'interfaccia remota dovrà adeguarsi di conseguenza.

Che cos'è un'interfaccia remota?

Il termine interfaccia remota si riferisce a StoreView Browser 5 (SvB5), StoreView Web (SvW), Alsense™ (Danfoss Digital services) e XML1.0 di terze parti. SvB5, SvW e Alsense™ supportano già il Session Control. Gli utenti di XML1.0 di terze parti dovranno aggiornare le richieste se la modalità ""Strict"" rimane selezionata (vedi sotto).

Quali sono queste impostazioni del Session Control?

L'aspetto importante da notare è che, subito dopo l'installazione del pacchetto software System Manager AK-SM 800A 4.0.x e successive versioni, la modalità Strict è impostata di default. Queste configurazioni possono sempre essere gestite tramite il menu di Configurazione del System Manager >Sicurezza (è necessario il livello di autorizzazione di Supervisore).

Impostazioni Session Control

Descrizione
Compatibile con le versioni precedenti Non è raccomandato, ma se selezionato, http è disponibile e non sono necessari token di sessione.
Transitorio (usato come transizione verso il livello Strict) Impostare questo livello per visualizzare eventuali risposte agli errori, in modo da poter apportare modifiche in preparazione della modalità Strict. Il livello Transitorio consente contemporaneamente l'uso sia del vecchio schema di autenticazione che del nuovo.

Strict (predefinito subito dopo l'installazione del pacchetto software R4.0.x)

Richiede una connessione HTTPS. Le richieste XML non possono contenere nomi utente e password. E' necessario fornire un token di sessione nell'intestazione AKSM-auth. HTTPS diventa obbligatorio e l'autenticazione passa da quella in chiaro a quella basata sulla sessione. La modalità Strict sanificherà tutte le stringhe nella connessione Northbound di XML, rifiutando qualsiasi comando che entri in conflitto con la sanificazione.

Dopo l'installazione del pacchetto software AK-SM 800A 4.0.x, la modalità Strict è quella predefinita, cosa significa?

  • L'AK-SM 800A ora richiede lo standard Internet sicuro HTTPS (cripta tutti i dati in transito).
  • In modalità Strict, le comunicazioni XML di terze parti con l'AK-SM 800A non possono contenere nomi utente/password e devono fornire il token di sessione nell'intestazione AKSM-auth.
  • Per i sistemi AK-SM 800A che dispongono di interfacce XML di terze parti, Danfoss mette a disposizione documentazione di supporto. Si prega di contattare il Supporto Tecnico Danfoss.
  • A seconda del metodo di aggiornamento scelto, comparirà un messaggio popup che informerà dell'attivazione della modalità Strict, ma permetterà di tornare alla compatibilità retroattiva.
  • A seconda del metodo di aggiornamento, la sessione del browser remoto potrebbe essere interrotta. In questo caso potrebbe essere necessario digitare manualmente https prima dell'indirizzo IP o del nome DNS del gestore del sistema.
  • Dopo l'installazione del software, è possibile tornare alla "configurazione più debole" selezionando la modalità 'Compatibile con le versioni precedenti' - Danfoss raccomanda la modalità Strict.

Note importanti per l'installazione della Versione 4.0.x del System Manager

Prima di effettuare l'aggiornamento alla versione 4.0, è necessario esaminare la configurazione attuale. Ad esempio, verificare come è configurata la rete AK-SM 800A e se sono coinvolte entità XML di terze parti.

Dopo l'installazione del pacchetto software System Manager 4.0x, l'unità si riavvierà e sarà immediatamente impostata sul livello Strict.

Se non si è certi della configurazione attuale del proprio AK-SM800A per le comunicazioni web, si consiglia vivamente di eseguire l'aggiornamento di far intervenire il personale solo in loco, oppure di contattare l'assistenza tecnica Danfoss per ulteriori indicazioni.

Se l'applicazione AK-SM 800A è già configurata per HTTPS, l'aggiornamento remoto non richiederà ulteriori passaggi manuali oltre alla conferma della modalità Strict.

Se l'applicazione AK-SM 800A è configurata per HTTP, ci sarà una soluzione alternativa per supportare l'aggiornamento remoto, a seconda delle impostazioni di rete (saranno fornite linee guida dettagliate). In caso di dubbio si raccomanda sempre un aggiornamento in loco.

Download

Utilizzate il/i link sottostanti per scaricare l'ultima versione del software AK-SM 800A

Nota importante per l'installazione

I clienti Alsense devono configurare AK-SM800A in modalità di Compatibilità Retroattiva per garantire la piena continuità del servizio. La prossima versione di AK-SM 800A abiliterà le modalità Transitoria e Strict per tutti i servizi.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion Inglese Multiplo 17 apr, 2024 1.8 MB .pdf
Manuale di servizio AK-SM 800A R4.2.4 Change Log Inglese Multiplo 01 apr, 2025 172.8 KB .pdf
Guida all’applicazione AK-SM 800A Series: Security Guidance and Session Control Inglese Multiplo 28 giu, 2024 652.9 KB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series Francese Multiplo 11 apr, 2023 11.9 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series Polacco Multiplo 28 apr, 2023 11.9 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series Portoghese Brasile 11 apr, 2023 39.6 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series Tedesco Multiplo 11 apr, 2023 11.9 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series Cinese (CN) Multiplo 11 apr, 2023 12.1 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series (SW Ver. 4.2x) Inglese Multiplo 01 apr, 2025 19.4 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, AK-SM 800A series (Ver. 4.0) Spagnolo, castigliano Multiplo 16 ott, 2024 12.3 MB .pdf
Manuale d‘uso AK-System Manager, Serie AK-SM 800A Italiano Multiplo 11 apr, 2023 11.9 MB .pdf
Scheda tecnica Controllore di sistema, tipo serie AK-SM 800A Italiano Multiplo 07 dic, 2022 874.6 KB .pdf
Guida all’installazione System Manager, AK-SM 800A series Portoghese Brasile 16 ott, 2024 902.4 KB .pdf
Guida all’installazione System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Inglese Multiplo 15 ott, 2024 909.6 KB .pdf
Guida all’installazione System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Cinese (CN) Multiplo 16 ott, 2024 1.2 MB .pdf
Guida all’installazione System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide Francese Multiplo 16 ott, 2024 907.9 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Spagnolo, castigliano Multiplo 07 dic, 2022 891.8 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Cinese (CN) Multiplo 07 dic, 2022 918.0 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Inglese Multiplo 28 giu, 2024 729.6 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Portoghese Brasile 07 dic, 2022 894.1 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Polacco Multiplo 07 dic, 2022 933.5 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Francese Multiplo 07 dic, 2022 894.1 KB .pdf
Scheda tecnica System manager, type AK-SM 800A series Tedesco Multiplo 07 dic, 2022 898.9 KB .pdf

Prodotti correlati

Esonero di responsabilità

** DISCLAIMER: solo per uso professionale **

Questo prodotto non è soggetto alla normativa PSTI del Regno Unito, in quanto è destinato alla fornitura e all'uso da parte di professionisti con le necessarie competenze e qualifiche. Qualsiasi uso improprio o non corretto può provocare conseguenze indesiderate. Acquistando o utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta la natura di uso esclusivamente professionale della sua applicazione. Danfoss non si assume alcuna responsabilità per danni, lesioni o conseguenze negative ("danni") derivanti dall'uso non corretto o improprio del prodotto e l'utente accetta di risarcire Danfoss per qualsiasi danno derivante dall'uso non corretto o improprio del prodotto.