Software Danfoss ADAP-KOOL® Software
I sistemi ottimizzati Danfoss ADAP-KOOL® sono la soluzione completa per i punti vendita. Grazie ai suoi diversi strumenti, è possibile simulare, programmare per la configurazione, la messa in servizio, la raccolta e la visualizzazione dei log, la gestione degli allarmi e il monitoraggio quotidiano degli impianti di refrigerazione.

Storeview Web
Storeview Web è la nuova interfaccia utente da remoto per il System Manager, che supporta sia AK-SM800A che AK-SM800. Si basa su una potente tecnologia software completamente indipendente dal dispositivo, che consente una maggiore flessibilità e una maggiore rapidità di aggiornamenti e miglioramenti. Storeview Web unisce diversi strumenti legacy (StoreView Desktop, StoreView browser, StoreView Browser 5, RMT, Site Service App) in un'unica esperienza innovativa e lineare.

Presentazione della nuova serie AK-SM 800A
Il nuovo regolatore System Manager 800A di Danfoss si avvale di una nuova e più potente piattaforma elettronica, che include alti livelli di gestione della sicurezza e numerose funzionalità che migliorano ulteriormente il controllo, il monitoraggio e l'usabilità del negozio. La serie AK-SM 800A è un'evoluzione del regolatore globale per punti vendita e fa parte dell'offerta più ampia di soluzioni Smart Store di Danfoss.

AK-PC 782 A/B
I pack controller ADAP-KOOL® garantiscono un controllo efficiente e l'affidabilità operativa attraverso soluzioni innovative per la gestione di un massimo di dodici compressori. Gli smart controllers ottimizzano la pressione di aspirazione e di condensazione in base al carico e alle temperature esterne.

AK-EM 800
AK-EM 800 è una soluzione Enterprise Management di Danfoss per il settore del food retail. AK-EM 800 è un'applicazione software multi-utente, multi-sito per server/PC che offre un'architettura centrale con gestione di allarmi, raccolta automatica dei dati e reportistica sulla qualità degli alimenti.

AK-ST 500
AK-ST 500 è un'applicazione software specificamente progettata per supportare i regolatori ADAP-KOOL® durante la messa in servizio, la configurazione e l'assistenza.

Pack Calculation
Pack Calculation consente di raffrontare i consumi energetici annui degli impianti di refrigerazione. Tra le tante funzioni, è possibile confrontare i sistemi transcritici a CO2 con gli impianti tradizionali. L'applicazione esegue la comparazione in base alla posizione geografica. Questo utile strumento contiene modelli di 11 cicli di refrigerazione di uso comune e più di 4.000 compressori disponibili in commercio.

App AK-CC55 Connect
AK-CC Connect è il primo strumento wireless del settore per la configurazione e la manutenzione della serie AK-CC55 per il controllo di vetrine refrigerate e celle frigorifere.

Contatti
Per ulteriori informazioni,contattaci.