In breve

La sfida

La soluzione con NovoCon® Energy
Grazie all'uso di NovoCon® Energy e al cablaggio a catena. collegabile con comunicazione bus BACnet MS/TP, è stato possibile minimizzare la quantità di cavi. Un ulteriore aggiuntivo è l'integrazione dell'I/O nel NovoCon® Energy. Questo dispositivo controlla il riscaldamento e il raffrescamento radiante per ogni sezione di edificio, sfruttando al meglio le funzionalità disponibili e minimizzando i rischi.

Il risultato
Grazie all'introduzione di NovoCon® e della soluzione a catena, è stato possibile risparmiare il 10% sulla quantità di cablaggi necessari. Teberg ha potuto integrare il controllo interno del NovoCon® Energy nel sistema di controllo HVAC. Questo rappresenta un vantaggio sia nella configurazione finale del controllo che verrà consegnata al cliente, sia per fornire il riscaldamento degli edifici durante la fase di costruzione e installazione.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.