Configurazione a spirale su misura per garantire il funzionamento regolare di un impianto di depurazione italiano
Eco Center AG ha sostituito la sua attuale tecnologia a fascio tubiero con scambiatori di calore a spirale Danfoss. L'intasamento e la pulizia settimanale degli scambiatori di calore sono ormai storia passata, con un ritorno dell'investimento in un solo anno.
Nel 2020, Danfoss ha fornito due scambiatori di calore a spirale all'impianto di depurazione Eco center AG, una società dei comuni dell'Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano, in Italia.
La società gestisce i più importanti impianti di smaltimento dei rifiuti, tra cui il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e sostiene progetti di ricerca ambientale per studiare l'impatto delle proprie attività sul territorio circostante.
Vantaggi
Il miglior compromesso tra efficienza e funzionalità
Flusso libero adeguato dei solidi sospesi
Modularità (durante la manutenzione, il secondo scambiatore di calore funziona a metà potenza)
Facile da controllare e pulire automaticamente.
Gli scambiatori di calore a spirale Danfoss offrono un'ampia gamma di vantaggi
- Design monocanale che genera elevate velocità di taglio che contribuiscono a un effetto autopulente, evitando l'intasamento dell'unità. Gli scambiatori di calore a spirale sono la soluzione perfetta per fluidi difficili e ad alta viscosità.
- Soluzioni molto compatte, i nostri scambiatori di calore a spirale richiedono uno spazio minimo. Nonostante le dimensioni ridotte, i percorsi di flusso lunghi e curvi consentono di ottenere coefficienti di trasferimento del calore molto elevati, fino al doppio rispetto agli scambiatori a fascio tubiero.
- La limitata necessità di manutenzione e pulizia garantisce un'operatività prolungata. In caso di necessità di pulizia a causa di fluidi particolarmente difficili, i coperchi incernierati consentono un facile accesso all'intera superficie di trasferimento del calore.
In questo modo, l'eco-centro può operare a pieno regime senza perdere preziosi tempi di inattività dovuti a frequenti interventi di pulizia e manutenzione.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore SONDEX® SpiralEccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.