L'OEM Ariete ha scelto VLT® Midi Drive per garantire l'efficienza ottimale di ventilatori, nastri trasportatori e miscelatori su sette linee di produzione in un progetto per una fabbrica di biscotti a Rio Grande Do Sul. Complessivamente sono stati installati 100 di questi convertitori di frequenza con una gamma tra 0,37 kW e 7,5 kW.
VLT® Midi Drive offre un ottimo livello di prestazioni di controllo, funzioni di sicurezza e flessibilità di comunicazione bus di campo.
Fondata nel 1966, a San Paolo, Ariete produce attrezzature per la produzione di biscotti, impasti e panificazione industriale. Il produttore è un fornitore di attrezzature per le principali aziende di questo mercato e dispone di un proprio stabilimento di 20.000 m², situato a Itaquera, in Brasile.