Danfoss Drives garantisce una perfetta aerazione all'interno della Galleria “Sellero”, situata nei pressi di Brescia, sia in condizioni di normale traffico che in caso di incendio.
La galleria “Sellero”, della lunghezza di 5047 m, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni dei VLT® HVAC Drive FC 102, inverter con funzionalità specifiche per il settore HVAC, e dai VLT® Soft Starter MCD 500

Prestazioni eccezionali
Le prestazioni del sistema sono davvero ottimali.
E’ molto facile la gestione del flusso d’aria in galleria mediante l’utilizzo dei Soft Starters VLT® MCD500.
Gli otto VLT® HVAC Drive lavorano sempre a coppie e la portata d’aria richiesta in caso d’incendio viene garantita da 4 ventilatori (2 coppie) a 50Hz oppure da 6 ventilatori (3 coppie) a 35Hz.
Il cliente può agevolmente scegliere la combinazione ottimale ed anche le coppie di ventilatori da utilizzare.

Il sistema di aspirazione
La galleria viene costantemente ventilata da 22 soffiatori, ognuno dotato di motore da 55kW e alimentato a 690 V trifase, e da 8 ventilatori, ognuno con motore da 300kW, 535A alimentato a 400V trifase .
In condizioni normali l’aria viene soffiata verso l’ingresso oppure verso l’uscita in accordo al flusso naturale creato dal vento all’esterno.
Dei rilevatori di opacità opportunamente distribuiti lungo tutto il percorso, monitorizzano il grado di inquinamento dell’aria. Superata la soglia limite, quindi in caso di fumo eccessivo, vengono aperte le tre bocche di aspirazione più vicine all’incendio e si attiva il sistema di sicurezza formato dagli otto ventilatori ausiliari da 300 kW ciascuno, i quali convogliano l’aria in un grosso canale che viaggia esattamente sopra il tunnel stradale per tutta la sua lunghezza.
Le persone invece, in caso di pericolo, dovranno fuggire accedendo alla via di fuga che viaggia in parallelo alla condotta di aria aspirata.

Gli otto ventilatori, ognuno con motore da 300kW, 535A alimentato a 400V trifase, lavorano a coppie e sono gestiti da VLT® HVAC Drive FC102 in IP20 da 315 kW ciascuno, della serie D-Frame.
I drives vengono gestiti in logica cablata e monitorati da un plc mediante modbus RTU integrato di serie negli inverter.
L’eccezionale compattezza dei D-Frame ha permesso la costruzione di quadri elettrici dedicati, aventi dimensioni particolarmente contenute. L’armadio 800x1800mm accoglie abbondantemente l’inverter, un dispositivo di sezionamento da 800A, il passaggio dei cavi di ingresso e uscita (2 corde per fase da 185mmq) e le morsettiere del circuito ausiliario, il tutto lasciando ampio spazio di manovra agli operatori.
Scegli Danfoss Drives per i tuoi progetti nei settori HVAC e Refrigerazione
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per compressori nei sistemi di refrigerazioneMigliora il tuo COP (Coefficiente delle Prestazioni) e risparmia sul consumo di energia impiegando i convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggioMigliora le prestazioni del sistema, prolunga la durata delle apparecchiature e proteggi dalle perdite, ottimizzando il funzionamento delle pompe tramite i convertitori di frequenza Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento ariaOttieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.