Nel distretto di Yanqing, situato a circa 90 km da Pechino, c'è il nuovo comprensorio sciistico della montagna Xiaohaituo, scelto per ospitare le gare di sci alpino dei XXIV Giochi olimpici invernali che si terranno dal 4 al 20 febbraio 2022.
Atleti di tutto il mondo potranno contare su un manto di neve perfetta, grazie all'impianto di innevamento con inverter Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102, realizzato dalla TechnoAlpin, rinomata società altoatesina.
> Leggi qui tutti i dettagli del progetto
Per l’innevamento dei 23 km di piste della montagna Xiaohaituo è stato previsto un bacino di raccolta capace di contenere 330.000 m3 d’acqua, con lo scopo di trasformarla in 700.000 m3 di neve nell’arco di circa 70 ore.
Per il pilotaggio delle numerose pompe che distribuiscono l’acqua refrigerata ai generatori di neve a ventola, gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 garantiscono eccezionali requisiti di affidabilità.
Infatti possono ripartire senza problemi anche dopo lunghi mesi di inutilizzo in ambienti non particolarmente presidiati o condizionati.
Inoltre sono estremamente compatti, permettendo di essere installati in zone impervie e spesso raggiungibili con difficoltà.
Racconta Markus Pfeifer, Head of Processing Engineering di TechnoAlpin: "L'elevata efficienza e la capacità di riduzione delle armoniche introdotte in rete dagli inverter Danfoss, sono fattori che hanno fatto la differenza. Altra caratteristica da noi molto apprezzata è la compatibilità con ogni tipologia di motore e l'apertura dei protocolli di comunicazione, che ci consente di accedere a tutte le variabili interne che ci servono per ottimizzare i nostri algoritmi di controllo dell'innevamento." |
![](/media/bengnl3a/technoalpin-secret-garden-china-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/jwoph0rg/stazione-pompaggio-technoalpin-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Collaborazione e fiduciaLa collaborazione tra Danfoss e TechnoAlpin non si è limitata alla fase di consulenza e ottimizzazione progettuale, ma ha coinvolto attività più ampie e di più lungo respiro, che hanno permesso ai tecnici di TechnoAlpin di acquisire tutte le competenze necessarie per poter effettuare autonomamente le attività di assistenza di primo livello sugli inverter installati nei loro impianti. |
![VLT HVAC Drive](/media/7729/vlt_lvd_hvac_drivefc_102.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
VLT® HVAC Drive - Inverter compatto, affidabile e intelligente
Riduci i costi operativi con il leader dell'efficienza nel settore HVAC.
![Ricostruzione dell’orografia della montagna Xiaohaituo](/media/13860/ricostruzione-dellorografia-della-montaga.jpg?width=3024&height=4032&rnd=132199317383600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Ricostruzione dell’orografia della montagna Xiaohaituo
In totale, si tratta di un impianto con una potenza elettrica complessiva di ben 20 MW che deve garantire un livello di affidabilità ed efficienza assolutamente elevato.
Niente batte l'esperienza e la competenza di Danfoss nel trattamento acqua
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per miscelatori, pompe di drenaggio e soffiantiUtilizza i convertitori di frequenza per controllare la velocità dei motori in numerose applicazioni, quali pompe, soffianti, miscelatori e drenaggio, favorendo un livello maggiore di prestazioni e valore, garantendo al contempo un risparmio in termini di energia e costi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggio acquaPer l'alimentazione idrica basata su acque superficiali o sotterranee, i convertitori di frequenza Danfoss possono contribuire a ottimizzare il processo produttivo riducendo al contempo i costi energetici e di manutenzione.