ROMANIA: Nell'Unione Europea, la Romania è uno degli Stati membri che più dipendono economicamente dall'agricoltura. La Romania ha quasi 15 milioni di ettari (ha) di terreni agricoli, pertanto rientra tra i principali stati membri dell'UE sia in termini assoluti che relativi1. Per combattere il cambiamento climatico e stabilizzare i raccolti, circa il 20% dei terreni agricoli rumeni potrebbe beneficiare dell'irrigazione, ma le infrastrutture attuali ne coprono meno della metà.
Gli effetti del cambiamento climatico sulle risorse idriche globali implicano che le moderne soluzioni di irrigazione devono essere il più sostenibili possibile, garantendo la massima resa delle colture con un consumo minimo di acqua ed energia. In Romania, Danfoss Power Solutions e Danfoss Drives collaborano con partner locali per ridurre il consumo di energia e acqua nell'irrigazione agricola. Promuovendo sistemi di pompaggio più sostenibili, Danfoss sta aiutando il Ministero dell'Agricoltura e delle aree rurali della Romania a riadattare, sviluppare e decarbonizzare i sistemi di irrigazione del paese.
Scopri come VLT® AQUA Drive FC 202 e VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 consentono di risparmiare fino al 40% di energia presso le stazioni di pompaggio per l'irrigazione.

La sfida: Infrastruttura di irrigazione limitata
Malgrado il ruolo centrale svolto dal settore agricolo in Romania, l'industria si trova ad affrontare alcune difficoltà. In Romania, le dimensioni medie delle aziende agricole (4,42 ettari) sono ben al di sotto della media europea (15 ettari), il che significa che molti agricoltori rumeni sono agricoltori di sussistenza o semi-sussistenza che producono poco o nulla in eccedenza che può essere venduto.
Dopo il lancio del Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202 nel 2007, e come parte di un'iniziativa nazionale per modernizzare l'agricoltura rumena, i team locali di Danfoss Power Solutions e Danfoss Drives hanno iniziato a collaborare con la società rumena Sincrondraiv SRL, appaltatrice di impianti elettrici, per costruire un concetto solido per l'automazione delle stazioni di pompaggio negli impianti di irrigazione.
Con temperature costantemente superiori a 30 gradi Celsius in estate e un'elevata umidità all'interno delle stazioni di pompaggio, Sincrondraiv SRL cercava una soluzione in grado di resistere a condizioni operative difficili. Per rendere i sistemi di irrigazione rumeni all'avanguardia, la soluzione doveva anche essere efficiente dal punto di vista energetico e idrico per massimizzare le sue credenziali di sostenibilità. La grave siccità nel 2020 e nel 2022 ha solo sottolineato l'importanza dell'irrigazione sostenibile per il futuro dell'agricoltura rumena.

La soluzione: Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202
Il VLT® AQUA Drive FC 202 è una soluzione specializzata per le applicazioni di trattamento acqua e acque reflue con motore CA. Grazie alle funzioni integrate che proteggono dalle condizioni difficili, tra cui l'innovativo canale di raffreddamento posteriore Danfoss, l'analisi in tempo reale e il programma più completo sul mercato dedicato all'acqua, il VLT® AQUA Drive FC 202 è un'opzione comprovata, affidabile, flessibile ed economica.
Aggiungendo l'opzione plug-in VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 in modalità Master/Follower, Sincrondraiv SRL può collegare in cascata fino a otto pompe, ottenendo la massima ottimizzazione energetica e le massime prestazioni con picchi di pressione minimi. Il controllore MCO 102 funge anche da base per tre livelli di automazione, che garantiscono la disponibilità costante delle stazioni di pompaggio.
Per proteggere l'ambiente umido interno, il convertitore di frequenza di ogni pompa è installato in un contenitore IP55. Ciò aumenta l'efficienza energetica dell'intera stazione di pompaggio. Inoltre, la stazione meteorologica e i trasduttori di umidità del terreno nel circuito di automazione ottimizzano l'uso dell'acqua durante la stagione di irrigazione.
Caratteristiche di VLT® AQUA Drive FC 202:
- un software appositamente progettato protegge le risorse. Ad esempio, previene i colpi d'ariete
- Il canale di raffreddamento posteriore trasferisce il 90% del calore all'esterno del locale, consentendo un'elevata efficienza energetica in relazione al condizionamento dell'aria
- Software e hardware progettati per ridurre la perdita di calore e ottimizzare l'efficienza energetica
- Il filtro RFI incorporato e scalabile e le induttanze DC integrate riducono le interferenze elettromagnetiche e la distorsione armonica
- Avvisi e segnalazioni facilmente programmabili assicurano una perfetta integrazione e adattamento del sistema

Il risultato: Successo del 100%
Sulla base dei seguenti criteri, VLT® AQUA Drive FC 202 ha ottenuto un risultato perfetto nella collaborazione con Sincrondraiv SRL:
- La stazione di pompaggio deve funzionare al 100% come specificato nel programma
- La stazione di pompaggio deve garantire che l'intero sistema non subisca danni
- Risparmio energetico superiore al 20%
- Risparmio complessivo di acqua
Infatti, rispetto ai convertitori di frequenza convenzionali, VLT® AQUA Drive FC 202 ha superato i requisiti ottenendo un risparmio energetico del 30-40% e un uso più efficiente dell'acqua.
Questi miglioramenti hanno avuto un notevole impatto per gli agricoltori, con rapporti diffusi sulle straordinarie attività di raccolta di tutti i tipi di colture. Gli agricoltori possono accedere da remoto alle impostazioni delle stazioni di pompaggio da qualsiasi dispositivo online, che consente loro un maggiore controllo dell'irrigazione e maggiori probabilità di raccolti di alta qualità e quantità.
Nel corso della collaborazione con Sincrondraiv SRL, la reputazione di Danfoss per i suoi prodotti robusti e affidabili si è rafforzata. I clienti sono rimasti colpiti anche dal supporto durante la realizzazione del progetto e dall'assistenza post-vendita.
1Centro comune di ricerca della Commissione europeahttps://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2018-12/jrc113717.pdf
2Amministrazione del Commercio Internazionale, Dipartimento del Commercio statunitensehttps://www.trade.gov/country-commercial-guides/romania-agricultural-products

Rendi intelligente il tuo sistema di distribuzione idrica
Abbiamo messo i nostri drive al centro della trasformazione delle infrastrutture idriche e possiamo aiutarti a migliorare il tuo sistema idrico fornendo prestazioni, affidabilità ed efficienza idrica ed energetica superiori. Con il VLT® AQUA Drive FC 202 di Danfoss è possibile ottenere nuovi livelli di intelligenza ed efficienza idrica senza vulnerabilità, grazie all'intelligenza EDGE integrata.
Leggi le case stories correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }In che modo Sincrondraiv SRL ha migliorato l'efficienza del sistema di pompaggio per l'irrigazione, fino al 40%?ROMANIA: La digitalizzazione dei sistemi di irrigazione consente agli agricoltori di ottenere raccolti migliori. Le stazioni di pompaggio consumano ora il 30-40% in meno di energia e utilizzano l'acqua con maggiore efficienza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.