• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Modernizzazione di ascensori idraulici con inverter Danfoss VLT®

giovedì 19 marzo 2015

I convertitori di frequenza VLT® ottimizzano l'efficienza e il comfort nelle applicazioni di sollevamento. Negli ascensori idraulici convenzionali l'olio può diventare estremamente caldo a causa delle diverse corse consecutive di breve durata in un breve lasso di tempo. Ciò può comportare guasti più frequenti, con conseguenti elevati costi di manutenzione del sistema. La modernizzazione degli ascensori idraulici con controllo della frequenza migliora il comfort e la disponibilità grazie al minor numero di guasti che, al parità di consumo energetico, può essere ridotto fino al 60%.