La digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.

L’imponente impianto sviluppa 2 megawatt di potenza frigorifera
Freddo & Co, contractor specializzato nella realizzazione di impianti frigoriferi industriali ha realizzato un nuovo impianto frigorifero presso una rinomata azienda specializzata nella lavorazione della carne di bovino dove ogni giorno vengono lavorate 75 tonnellate di materia prima.
Tecnologia ed innovazione sono il focus di questo progetto d’avanguardia. Le soluzioni tecniche scelte oltre a garantire la massima produttività e qualità, assicurano anche la riduzione dei costi gestionali dell’impianto, come le spese energetiche e quelle per la manutenzione: questo si traduce in un minor tempo di ritorno dell’investimento, con benefici importanti per il conto economico aziendale.

Danfoss VLT HVAC Drive da 160 kW
La riduzione del consumo elettrico con la regolazione tramite inverter può arrivare al 30-40% sui compressori e addirittura al 50-70% sulle pompe e sui ventilatori.
I drives Danfoss dispongono di funzioni innovative di gestione
e di monitoraggio continuo dei motori, grazie alle quali si riducono ulteriormente le spese di gestione dell’impianto.
Gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 possono lavorare in modo continuativo 24/7, anche con temperature molto elevate, fino a 50°C senza alcun declassamento e questo li rende particolarmente idonei all’utilizzo diretto in sala macchine.
Freddo & Co, ha scelto Danfoss come partner tecnologico, leader mondiale nella fornitura di prodotti e soluzioni per la refrigerazione: in particolare, Danfoss ha fornito inverter della serie VLT® HVAC Drive per la regolazione di compressori, pompe e ventilatori e tutta la componentistica frigorifera di regolazione.

Scopri di più su VLT® HVAC Drive
Maggiore affidabilità e minori costi di esercizio in impianti HVAC e refrigerazione grazie a questo esclusivo inverter con funzionalità specifiche per questi settori.
Scopri Danfoss Drives nel settore HVAC e Refrigerazione
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per compressori nei sistemi di refrigerazioneMigliora il tuo COP (Coefficiente delle Prestazioni) e risparmia sul consumo di energia impiegando i convertitori di frequenza di Danfoss per ottimizzare il controllo della capacità di compressori di refrigerazione, condensatori ed evaporatori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per sistemi di pompaggioMigliora le prestazioni del sistema, prolunga la durata delle apparecchiature e proteggi dalle perdite, ottimizzando il funzionamento delle pompe tramite i convertitori di frequenza Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per ventilatori nei sistemi di condizionamento ariaOttieni il massimo dalle tue unità di condizionamento tramite il controllo dei ventilatori per un facile monitoraggio del flusso d'aria e caratteristiche di sicurezza antincendio integrate.