![Il controllo del compressore Danfoss assicura un comfort ottimale per i pazienti e il personale ospedaliero](/media/6251/hvac_cs_university_medical_centre_ljubljana.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Un ambiente interno sano è essenziale per qualsiasi processo di recupero e creare un sistema HVAC affidabile è una vera sfida per qualsiasi ospedale. Pertanto, il controllo individuale della temperatura ambiente e del clima interno è estremamente importante. In estate, quando le temperature possono superare i 30 °C, un condizionamento dell'aria efficace è particolarmente importante per mantenere il comfort dei pazienti e l'efficienza del personale.
Per questi motivi, il Centro Medico Universitario (UMC) di Lubiana ha sostituito due compressori di raffreddamento che erano in funzione da oltre 40 anni. Sono stati progettati due compressori 19 XR con 2245 kW di potenza frigorifera e 375 kW di potenza elettrica.
Per questo sito, l'ospedale ha richiesto una bassa distorsione armonica, con un livello di THDi non superiore al 5% indipendentemente dal carico. Inoltre, il fornitore doveva fornire un sistema affidabile con un elevato livello di ridondanza e sicurezza, un livello zero di interferenze con le apparecchiature ospedaliere primarie, un elevato livello di sicurezza per il personale addetto alla manutenzione, manutenzione e assistenza tecnica e risparmio energetico.
In accordo con il progettista e l'ospedale, Danfoss ha raccomandato la soluzione attiva VLT® Low Harmonic Drive (LHD), nella quale il convertitore di frequenza e il filtro attivo sono combinati in un'unica unità. Il filtro attivo è montato in parallelo all'ingresso del convertitore di frequenza; pertanto, il convertitore di frequenza funziona normalmente in caso di malfunzionamento del filtro e garantisce il funzionamento del sistema di raffreddamento. I fattori importanti di cui l'ospedale ha tenuto conto nell'adottare la decisione sono stati la fornitura di pezzi di ricambio, l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una regolare messa in funzione.