155.000 tonnellate/anno di rifiuti soliti urbani che vengono avviati al recupero energetico
Questa la capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto di Millerhill Zero Waste Parc, situato alla periferia di Edimburgo.
Il sofisticato processo di trattamento dei gas consente da un lato di massimizzare il rendimento energetico dell’impianto, dall’altro di abbattere
in modo estremamente efficace l’emissione di particelle residue in atmosfera.
Gli impianti elettrici ed elettromeccanici a supporto del processo di termovalorizzazione giocano un ruolo fondamentale nel garantire un elevato rendimento energetico dell’intero sistema, viste le notevoli potenze in gioco, con una potenza installata di ben 20 MW, ma anche per garantire quel livello di affidabilità e durata indispensabile in questo tipo di realizzazioni, pensate per funzionare ininterrottamente per decenni.
I 7 containers, chiamati "E-house", compongono un innovativo sistema che trasforma i rifiuti urbani non riciclabili in preziosa energia elettrica e calore a servizio della città.
La straordinaria affidabilità e adattabilità degli inverter VACON NXP Air Cooled hanno permesso di raggiungere il massimo delle prestazioni in questo tipo di applicazione particolarmente gravosa.

Prestazioni precise e potenti
I convertitori di frequenza VACON® NXP Air Cooled offrono precisione e potenza ad applicazioni che richiedono prestazioni robuste e dinamiche. Disponibile in una gamma completa di potenze fino a 2 MW, sono disponibili come moduli da montare a muro, standalone e IP00.
Scopri Danfoss Drives nel settore Energia
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per pompe nel settore minerarioGrazie ai drives Danfoss VLT e VACON, è possibile ridurre il carico termico nel sottosuolo ed eliminare la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi per il condizionamento dell'aria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ventilatori e sistemi di ventilazione nel settore minerarioFunzionamento affidabile ed economico dei ventilatori garantito sia in superficie che nel sottosuolo, con una facile integrazione nei sistemi di ventilazione on demand (VoD).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per trasportatori nel settore minerarioLa flessibilità di controllo della velocità dei trasportatori lunghi può favorire l'ottimizzazione dell'intero sistema, ridurre i rallentamenti e prolungare la durata del motore.
Scopri Danfoss Drives nel settore Industria
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per compressori industrialiOttieni un consumo energetico e costi operativi significativamente inferiori utilizzando i convertitori di frequenza Danfoss per regolare in modo continuo la capacità dei compressori in base al carico termico e alle esigenze di processo effettive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la movimentazione di gru industriali e carripontePer ottimizzare le prestazioni delle gru, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con l'efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per pompe industrialiControllando le pompe industriali tramite un inverter Danfoss, è possibile ottimizzare il processo e ridurre significativamente i costi legati all'energia e alla manutenzione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per ventilatori industrialiGrazie ai convertitori di frequenza Danfoss per la ventilazione industriale, potrai godere dei vantaggi legati all'elevata precisione, interfacce intuitive, intelligenza distribuita e bassi costi operativi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrial DC backup per sopperire ai buchi di tensioneOttieni il massimo tempo di attività anche durante i disturbi di rete. Le soluzioni flessibili di backup Danfoss basate su batteria indirizzano l'alimentazione ai carichi più critici.